It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Ervaar de kracht van Decision Intelligence

    Verbeter uw prestaties met intelligenter water

    Download de brochure

De argumenten van Decision Intelligence

Tegen de veranderende omstandigheden van toenemende behoeften en ontoereikende middelen biedt decision intelligence krachtige nieuwe tools om de waterbedrijven te helpen superieure prestaties te leveren terwijl zij hun gebruikers van dienst zijn. Deze oplossingen kunnen helpen de cashflow en de betaalbaarheid van de dienstverlening te verbeteren, de naleving en de operationele prestaties te garanderen en de toekomstbestendigheid van het systeem te vergroten.

Verbeter liquiditeit en service betaalbaarheid

3-composite-lower-costs.jpg

Verzeker naleving en prestaties

2-di-composite-performance.jpg

Werk aan een toekomstbestendig systeem

2-di-composite-system-resilience.jpg

South Bend vermindert het gecombineerde overstortvolume met 70% en bespaart EUR 425 Miljoen

south-bend_case-study_image.jpg

Using BLU-XTM Intelligent Urban WatershedTM technology, South Bend, IN reduced costly gray infrastructure, while improving system performance and capacity utilization, delivering environmental gains 10 to 15 years ahead of schedule.

Read the Case Study

Beluchtingsenergie verminderd met 26%

 

Cuxhaven_528x300.jpg

In Cuxhaven, Germany, as in most cities, aeration accounts for more than 50 percent of wastewater treatment energy consumption. As a proactive wastewater treatment plant operator, the utility wanted a system to optimize the energy consumption associated with aeration and improve safety with better system control of chemical usage.

Read the Case Study