It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Biowetenschap, farmacie en biofarmacie

Meetoplossingen voor klinische, industriële en onderzoekstoepassingen.

Klinisch onderzoek en diagnostiek
Xylem analyzers meten glucose in bloed, plasma en serum; en lactaat in bloed, plasma en hersenvocht.  Ze worden veelvuldig gebruikt voor glucosemetingen bij diabetesonderzoek en instellingen voor de productie van glucosemeters; en voor lactaat in inspanningsfysiologie en trainingsprogramma's voor sporters. Ons volledige gamma refractometers dient de sportwetenschapsindustrie om ervoor te zorgen dat atleten optimaal gehydrateerd zijn tijdens trainingen en wedstrijden.

Voeding en drank
Onze instrumenten meten algemene parameters zoals temperatuur, pH en belangrijke ingrediënten en bijproducten in procesinstellingen en in laboratoria voor kwaliteitsgarantie. De geanalyseerde stoffen zijn onder andere glucose, sucrose, lactose, zetmeel, choline, glutamaat en ethanol. In voedselbederftoepassingen leveren lactaat- en ethanolgehaltes kwantitatief bewijs van ongewenste microben. Onze biosensortechnologie wordt gebruikt van grondstofanalyse tot eindproduct-QC-testen en effluentbewaking.  Onze systemen testen ook op verschillende verontreinigingen die worden aangetroffen in voedsel zoals benzeen, herbiciden, kleurstoffen, pesticiden enz. Laboratoriumrefractometers zorgen voor een nauwkeurige meting van de concentratie in de voedings- en drankenindustrie.

Bioprocessen
We meten belangrijke voedingsstoffen zoals glucose, glutamine en methanol; en kunnen het niveau van potentieel schadelijke bijproducten zoals lactaat en ammonium volgen. De biofarmaceutische industrie maakt gebruik van Xylem's snelle op elektroden gebaseerde metingen om zowel processen te bewaken als te regelen.

Biobrandstoffen
Xylem analyzers meten xylose en glucose om de voortgang van de fermentatie in cellulosisch ethanolonderzoek te volgen en residuele ethanol te meten tijdens destillatie in productiefaciliteiten.

Fysiologisch onderzoek
Onze analyzers meten belangrijke stoffen. Resultaten bieden informatie met betrekking tot groeifactoren, metabolisme, toxische agenten en meer.

Online bewaking en controle
Xylem biedt verschillende producten voor online bewaking en controle van belangrijke analyten in bioreactoren voor celculturen. Onze online bewaking- en controlesystemen bieden een kosteneffectieve, eenvoudige methode voor bewaking (met de mogelijke toevoeging van een voedingspomp/besturing).

Farmaceutische waterbehandeling - zuiverheid en duurzaamheid zijn essentieel 

Van voedingswater, via interne behandeling om water van farmaceutische kwaliteit te genereren tot de uiteindelijke afvoer, water is van cruciaal belang voor de farmaceutische industrie. Waterbehandeling in elke productiefase moet twee doelen bereiken: zuiverheid en duurzaamheid. Verontreiniging is potentieel levensbedreigend en het voorkomen van waterverontreiniging is essentieel voor de productveiligheid. Behandelingen moeten voldoen aan de normen van de betreffende farmacopees voor het beoogde gebruik van het water, met verschillende farmaceutische kwaliteiten die verschillende behandelingen vereisen, van gezuiverd water (PW) tot zeer zuiver water (HPW) tot de hoogste zuiverheid van water voor injectie (WFI). Farmaceuticabedrijven nemen ook een proactieve benadering tot duurzaamheid, omdat zowel waterschaarste als beperking van milieuverontreiniging een efficiënt gebruik van water aanmoedigen door middel van interne recycling en geavanceerde behandeling voor definitieve afvoer

Hoewel de behandelingsvereisten variëren afhankelijk van de relevante farmacopee, gebruiken de meeste behandelingsmethoden voor het genereren van gezuiverd water of WFI membranen (UF en/of RO), deïonisatie en/of destillatie en desinfectie. Behandelingen zoals thermische desinfectie en destillatie verbruiken echter veel energie. Daarom wordt door het verbeteren van de waterefficiëntie om de hoeveelheid die behandeling behoeft te verminderen ook de energie-efficiëntie verbetert. Intern hergebruik als waswater vermindert ook de afvoervolumes en afvalwaterzuiveringskosten.

Omdat desinfectie zo cruciaal is, worden meestal meerdere methoden, waaronder thermische, UV- en ozonisatie gebruikt op meerdere punten tijdens het behandelingsproces. Deze desinfectieprocessen creëren geen chemische bijproducten, hoewel het gebruik van ozon ook apparatuur vereist om de ozon te vernietigen. UV begint het voorkeursproces te worden, maar het zuivert alleen op het punt van toepassing en behandelt geen microbiële biofilms die zich in leidingen kunnen ophopen. Om deze biofilms te doden, moet periodiek een ontsmettingsmiddel, meestal ozon, door het behandelingssysteem worden geleid.

Ozon, gekoppeld aan peroxide en/of UV, is extreem effectief in het oxideren van microbiële biofilms en bacteriën. Het Wedeco-merk van Xylem is een vertrouwde leider in beproefde ontsmettingsprocessen en biedt zowel UV- als geavanceerde oxidatie-eenheden met ozon en peroxide. De UV-systemen van Wedeco zijn toonaangevend in de industrie op het gebied van energie-efficiëntie en de MiPRO-serie van geavanceerde oxidatie (ozon, peroxide en UV)-eenheden gebruiken een meervoudige aanpak om het hoogste niveau van ontsmetting te bieden.

Farmaceutisch / Biofarmaceutisch
Biowetenschap, farmacie en biofarmacie Farmaceutisch / Biofarmaceutisch
Medisch
Biowetenschap, farmacie en biofarmacie Medisch