It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all UV-desinfectiesystemen

Spektron UV-desinfectie waterzuiveringssysteem

Overview Specifications Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features
  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater en industriële toepassingen met een debietsnelheid van 0,5 tot > 4.000 m³/u (2 gpm to > 26 MGD)
  • Gevalideerde prestatie door geavanceerde bioassay conform USEPA’s UVDGM (2006), DVGW- en ONORM-certificatie
  • Hoog-efficiënte Ecoray UV-lamp en ballasttechnologie
  • OptiDose besturing - Xylem’s Wedeco besturingsfilosofie op basis van werkelijke intensiteit
  • EcoTouch - gebruiksvriendelijk UV-systeem op basis van programmeerbare logische controller met SCADA-communicatie
  • Niet-chemisch, geautomatiseerd, mechanisch afstrijksysteem
  • ÖNORM-gecertificeerde UV-intensiteitssensor
  • OptiCone™ omloopleiding

Uitgebreid getest en duurzaam

De Wedeco Spektron-serie is een bewezen energie-efficiënte UV-oplossing voor de desinfectie van drinkwater, proceswater en andere hoge UV-overdragende vloeistoffen met wereldwijd meer dan 2.000 geïnstalleerde systemen. Xylem’s Wedeco Spektron UV-systemen zijn ook uitgebreid getest om tegemoet te komen aan de U.S. Environmental Protection Agency’s UV Disinfection Guidance Manual (USEPA’s UVDGM, 2006) en zijn gecertificeerd volgens de Duitse DVGW- en Oostenrijkse ONORM-standaarden.

De uitgebreide validatie geeft aan dat UV-desinfectie effectief is tegen een breed spectrum van pathogenen, waaronder parasieten (bijv. Cryptosporidium en Giardia), bacteriën (bijv. E. coli, Salmonella Typhi, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa) en virussen (bijv. Poliovirus, Norovirus en Rotavirus). Meer dan 99,99% van alle pathogenen kunnen in een fractie van een seconde onschadelijk worden gemaakt zonder smaak of geur van het water aan te tasten.

Als puur fysieke desinfectie-oplossing die 100% chemicaliënvrij is, draagt UV geen risico op de vorming van schadelijke bijproducten zoals trihalomethanen (THMs) en halozuren (HAAs). Het Spektron automatische afstrijksysteem werkt bovendien zonder toegevoegde reinigingschemicaliën.

UV-technologie is veiliger voor uw werknemer, uw gemeenschap en het milieu. UV-desinfectie elimineert de risico´s die gepaard gaan met het op locatie opslaan en werken met gevaarlijke chemicaliën, zodat uw zuiveringsinstallatie en de omliggende gemeenschap beschermd blijven tegen onvoorziene lekkages.

Daarnaast bewaakt de sensorgebaseerde OptiDose bedieningscondities zoals stroom, UV-overdracht en UV-intensiteit in realtime. Met bewezen besturingslogica beperkt OptiDose dan de energieconsumptie tot de minimaal noodzakelijke hoeveelheid om aan doseringsvereisten te voldoen. Er worden geen veronderstellingen gemaakt wat betreft procesparameters, maar kostenbesparingen en desinfectievertrouwen worden ten alle tijde verzekerd.

Hoge efficiëntie en aanpasbaarheid

Voor verbeterde rendabiliteit en maximale duurzaamheid, gebruiken de Spektron-eenheden Wedeco lage druk, hoge output, amalgaam Ecoray® UV-lampen en ballasten. In combinatie met variabele vermogensopties, resulteert de Ecoray-technologie in uitstekende energie-efficiëntie onder alle bedieningsomstandigheden. Vooral in gedimde modus bereiken ze energiebesparingen tot 20% in vergelijking met bestaande technologieën. De Ecoray-600 Watt-lamp heeft ook een hogere energie-efficiëntie vergeleken met gematigde druk-lampen waardoor energiekosten verder verlaagd worden. Dankzij de gereduceerde hoeveelheid kwik zijn Ecoray-lampen bovendien stabieler en duurzaam - een milieuvriendelijke eigenschap van Spektron-eenheden die kunnen helpen uw CO2-uitstoot te verminderen.

De Spektron UV-systemen bieden verschillende maten (14 x CE, 10 x cUL standaard) waardoor het ontwerp aangepast kan worden aan het noodzakelijke stroombereik. De gepatenteerde OptiCone omloopleiding maakt de impact van inlaatpijpcondities verwaarloosbaar en vereenvoudigt installatievereisten.

Daarnaast kunnen de systemen in verschillende richtingen (horizontaal, verticaal, uitlaatflensrotatie) binnen of buiten geïnstalleerd worden. Met verschillende bedieningsmodussen, kasttypes, en SCADA-communicatietypes, is de Spektron-serie eenvoudig aan specifieke loactievereisten aan te passen.

De Wedeco Spektron UV-systemen maximaliseren bruikbaarheid met minimaal onderhoud. De EcoTouch-controller combineert alle sensorsignalen, alarmen, SCADA-connectiviteit en OptiDose gesloten-lusregeling voor eenvoudige bewaking en regeling. Een offline-reinigingssysteem houdt de buizen schoon waardoor manuele reiniging tot een minimum beperkt wordt. De Ecoray UV-lampen hebben een gegarandeerde levensduur van 14.000 u waardoor lamponderhoud verminderd wordt.

Specifications

Specifications

 
 
Algemene informatie
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
UV-transmissiebereik in % (1 cm)
70 - 98
70 - 98
80 - 98
80 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
Maximum debietsnelheid (m³/u / MGD)
6,6
10,2
29,2 /128
42 /185
49 / 0,31
101 / 0,64
152 / 0,96
223 / 1,41
390 / 2,47
670 / 4,25
1247 / 7,9
1795 / 11,38
2100 / 13,3
4156 / 26,6
Validatietype
DVGW, ONORM
DVGW
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
 
 
UV-lampen en monitoringsysteem
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Lamptechnologie
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Lagedruk amalgaam met hoge output
Vermogen per lamp
50
70
210
330
290
290
230
290
290
290
290
290
600
600
Aantal lampen per rij
1
1
1
1
1
2
3
3
4
6
8
12
12
24
Levensduur lamp (uren)
12000
12000
12000
12000
14000
14000
12000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
Monitoring UV-intensiteit
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
Regelingsfilosofie
constante output (100% vermogen) 
constante output (100% vermogen) 
constante output (100% vermogen)
constante output (100% vermogen)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
Monitoring afzonderlijke lampen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Lampcertificatie
-
-
 
 
UV-reactor
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Beveiligingsklasse UV-reactor
IP 65
IP 65
IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Reinigingssysteem
nee
nee
nee
nee
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
Reactormateriaal
Roestvrijstaal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrijstaal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flensgrootte
R 1 1/2"
R 2"
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200/ DN 300
DN 250/ DN 350
DN 300 / DN 450
DN 350 / DN 500
DN 500
DN 700
Reactorlengte (m / in) bij benadering
430
520
1256
1660
1660 / 65,3
1665 / 65,5
1607
2010
2061
2283 /89,9
2501/ 98.5 2369 / 93.27
2389/ 94,1 2369 / 93,27
2710
2732
Maximale werkdruk (bar/PSI)
16 / 232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Bedrijfstemperatuur (C/F)
5 - 45 °C (41-113 °F)
5 - 45 °C (41-113 °F)
5 – 30 °C (41 – 86 °F)
5 – 30 °C (41 – 86 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
 
 
UV-systeem besturingskast
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Type ballast
elektronisch, constante uitvoer (100% vermogen) 
elektronisch, constante uitvoer (100% vermogen) 
elektronisch, constante output (100% vermogen)
elektronisch, constante output (100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele output (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele output (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, hoog rendement, variabele output (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, hoog rendement, variabele output (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Regelaar
EcoTouch
EcoTouch
Microprocessor
Microprocessor
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
Materiaal UV-systeem bedieningskast
Geverfd bladstaal of roestvrijstaal
Geverfd bladstaal of roestvrijstaal
Geverfde plaatstaal
Geverfd plaatstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd bladstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
UV-elektrische normen
CE
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Gemeenschappelijke weergaven
Systeemstatus, Lampstatus, Alarmmeldingen, Proceswaarden
Systeemstatus, Lampstatus, Alarmmeldingen, Proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
UV-systeem besturingskast SCADA-communicatie
Ja (optie)
Ja (optie)
nee
nee
Ja (optie)
Ja (optie)
Ja (optie)
Ja (optie)
Ja (optie)
Ja (optie)
Ja (optie)
Ja (optie)
Ja (optie)
Ja (optie)
Stroomverbruik (kW), ca.
1.
.12
0,25
0,38
0,53
0,85
1,0
1,18
1,5
2,2
2,8
4.0
8,4
16,6
Toevoerspanning (V / V / Hz)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S-net, TN-C-net)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
231 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
232 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
233 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S-net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S-net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
UV-elektriciteitseisen
-
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S-net, TN-C-net)
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Warmwatercirculatie
Gebouwsystemen Warmwatercirculatie
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Marinebouw
Constructie Marinebouw
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Marinebouw
Constructie Marinebouw
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Commercial Ship Building
Commercial Shipping & Ship Building Commercial Ship Building
Ontzilting en waterbehandeling
Gemeentelijk water en afvalwater Ontzilting en waterbehandeling
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater