It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all UV-desinfectiesystemen

Spektron UV Spektron Industrial UV-desinfectiesysteem

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater en industriële toepassingen met een debietsnelheid van 0,5 to > 150 m³/u (2 gpm to > 0,95 MGD)
  • Hoog-efficiënte Ecoray UV-lamp en ballasttechnologie
  • OptiDose besturing - Xylem’s Wedeco besturingsfilosofie op basis van werkelijke intensiteit
  • EcoTouch - gebruiksvriendelijk UV-systeem op basis van programmeerbare logische controller met SCADA-communicatie
  • ÖNORM-gecertificeerde UV-intensiteitssensor
  • OptiCone™ omloopleiding
  • Binnenoppervlaktebehandeling Ra <0.8 µm
  • Roestvrijstalen kast (IP 65)
  • Hygiënische verbindingen (Tri-Clamp of DIN 11864-2)

Komt tegemoet aan veeleisende hygiënestandaarden

De Spektron industriële modellen zijn speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de strengste desinfectievereisten van de voedsel- en drankenindustrie. De binnenoppervlakte van de kuip, aseptische verbindingen en soliede roestvrijstalen kast verzekeren een hoog kwaliteitsniveau en consistentie in smaak en verschijning. De systemen zijn ook geschikt voor gevoelige toepassingen in de farmaceutische en micro-elektronica industrieën.

Uitgebreid getest en duurzaam

Het Wedeco Spektron Industriële-systeem is gebaseerd op Xylem’s Wedeco Spektron-technologie, een bewezen energie-efficiënte UV-oplossing voor de desinfectie van drinkwater, proceswater en andere hoge UV-overdragende vloeistoffen met wereldwijd meer dan 2.000 geïnstalleerde systemen. De Wedeco Spektron drinkwater UV-systemen zijn ook uitgebreid getest om tegemoet te komen aan de U.S. Environmental Protection Agency’s UV Disinfection Guidance Manual (USEPA’s UVDGM, 2006) en zijn gecertificeerd volgens de Duitse DVGW- en Oostenrijkse ONORM-standaarden.

Hoge efficiëntie en aanpasbaarheid

De sensorgebaseerde OptiDose bewaakt bedieningscondities zoals stroom, UV-overdracht en UV-intensiteit in realtime. Met bewezen besturingslogica beperkt OptiDose dan de energieconsumptie tot de minimaal noodzakelijke hoeveelheid om aan doseringsvereisten te voldoen. Er worden geen veronderstellingen gemaakt wat betreft procesparameters, maar kostenbesparingen en desinfectievertrouwen worden ten alle tijde verzekerd.

Voor verbeterde rendabiliteit en maximale duurzaamheid, gebruiken de Spektron-eenheden Wedeco lage druk, hoge output, amalgaam Ecoray® UV-lampen en ballasten. In combinatie met variabele vermogensopties, resulteert de Ecoray-technologie in uitstekende energie-efficiëntie onder alle bedieningsomstandigheden. Vooral in gedimde modus bereiken ze energiebesparingen tot 20% in vergelijking met bestaande technologieën. De Ecoray-lamp heeft ook een hogere energie-efficiëntie vergeleken met gematigde druk-lampen waardoor energiekosten verder verlaagd worden. Dankzij de gereduceerde hoeveelheid kwik zijn Ecoray-lampen bovendien stabieler en duurzaam - een milieuvriendelijke eigenschap van Spektron-eenheden die kunnen helpen uw CO2-uitstoot te verminderen. Ecoray UV-lampen garanderen een lamplevensduur tot 14.000 uren, waarmee lamponderhoud verminderd wordt.

De Spektron Industriële UV-systemen bieden vier verschillende formaten waardoor ze aangepast kunnen worden aan het stroombereik van de klant.

De Wedeco Spektron UV-systemen maximaliseren bruikbaarheid met minimaal onderhoud. De EcoTouch-controller combineert alle sensorsignalen, alarmen, SCADA-connectiviteit en OptiDose gesloten-lusregeling voor eenvoudige bewaking en regeling. 

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Brochures