It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Inline ventilators van Rule

Overzicht Specifications Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
  • Efficiënte luchtstroom met hoog volume
  • Stille werking
  • Geringe stroomafname
  • Opschuifaansluiting voor inlaat- en uitlaatleidingwerk
  • Afgedichte motoras voor vochtbescherming
  • Corrosiebestendig, vernikkeld motorhuis
  • IMCI (CE)
  • Voldoet aan USCG 183.410: ontstekingsbescherming

Inline ventilator van Rule – voor leidingwerk van 3" of 4"

Deze ventilators zijn ontworpen voor een efficiënte werking met hoge output en zijn voorzien van onze exclusieve asafdichtingen aan de voor- en achterzijde en corrosiebestendige motorbehuizingen voor een lange levensduur. Inline ventilators van Rule zijn compact en gemakkelijk te installeren op elk vlak oppervlak. Ze zorgen voor een hogere luchtstroom en een stiller bedrijf dan standaardventilators. Voor internationale en Amerikaanse markt.

Specifications

Specifications

 
 
Models
140
140-24V
240
240-24V
Body Materials
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosiebestendig, vernikkeld motorhuis
Flow Rate
135 CFM @ Open Flow
135 CFM @ Open Flow
235 CFM @ Open Flow
235 CFM @ geopende stroom
Voltage
13.6 (Vdc)
27.2 (Vdc)
13.6 (Vdc)
27,2 (V dc)
Fuse Size
4 (amp)
2.5 (amp)
7 (amp)
4 (amp)
Amp Draw
2.9 (amp)
1.7 (amp)
4.3 (amp)
2,4 (amp)
Dimensions (H x W x D)
76 x 127 x 81 (mm)
76 x 127 x 81 (mm)
102 x 152 x 106 (mm)
102 x 152 x 106 (mm)
Port Type
3" (76 mm) Ducting
3" (76 mm) Ducting
4" (102 mm) Ducting
4" (102 mm)-kanaal
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Manual