It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Verticale Meertrapspompen e-SV Roestvaststalen verticale meertrapspompen

Overzicht Specifications Technical Drawings Performance Curves Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Specificaties

  • Opbrengst: tot 160 m³/h
  • Opvoerhoogte: tot 330 m
  • Stroomtoevoer: één- en driefase 50 en 60 Hz
  • Vermogen: van 0,37 kW tot 55 kW
  • Maximum druk: 40 bar
  • Vloeistoftemperatuur: van -30°C tot 120°C (high temperature version up to 180°C available)

De e-SV verticale meertrapspomp is een energie-efficiënte geavanceerde en betrouwbare pomp die voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. De e-SV serie bestaat uit 11 uitvoeringen met een nominale capaciteit van:

1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Modellen met een vermogen ≥ 0,75kW zijn standaard uitgerust met IE3 motoren.

Productkenmerken:

  • Gebalanceerde mechanische as-afdichting, te vervangen zonder de motor los te koppelen (voor 10-15-22SV≥5,5kW, 33-46-66-92-125SV)
  • De “O”-ring houder is ontworpen om op een simpele wijze de buitenste asbus te demonteren
  • Lagere axiale krachten als garantie voor een langere levensduur van de lagers van de IEC motor (17.500 uur)
  • Glijlager van sterk materiaal (wolframcarbid/siliciumcarbid) voor een langere levensduur en grotere bestendigheid tegen zware toepassingen, zoals ketelvoeding

Op aanvraag zijn er speciale modellen leverbaar welke bestand zijn tegen:

  • Hoge temperatuur (180°C max.)
  • Lage NPSH
  • Hoge druk (tot 40 bar)
  • Gepassiveerde en elektrolytisch gepolijste modellen

Pompen met een motorvermogen boven de 7,5 kW zijn standaard voorzoen van het I-AlertTM controle system. Dit systeem meet continue het trillingsniveau om optimale pompprestaties te waarborgen. De pomp kan tevens op aanvraag worden uitgevoerd met een droogloopbeveiliging sensor.

De e-SV serie is bovendien te combineren met het Hydrovar pompbesturingssysteem om nog meer energie te besparen.

Further unique features of the e-SV include the integration of performance diagnostic devices such as the i-Alert™ vibration monitor and Dry Run sensor. The  i-Alert™ and the Dry Run sensor are available as an accessory for all models.

The e-SV is WRAS approved for potable water use.

Specifications

Specifications

Technology

Technical Drawings

Performance Curves

Performance Curves

e-SV
e-SV
2800 rpm 50 Hz
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Stof- en brandbestrijding
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Stof- en brandbestrijding
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactive Tools

Xylect
Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Brochure

Technical Brochure