It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

31705 Douche- en lenspomp

Overzicht Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Modelnr.: 31705-serie

  • Drooglopen zonder schade
  • Vloeiende stroom
  • Membraanpomp met vier zuigers
  • Krachtige motor voor zwaar gebruik met bescherming tegen thermische overbelasting
  • Inklikpoorten
  • Waterbestendige coating
  • Voldoet aan USCG-voorschrift 183.410 en ISO 8846 MARINE voor ontstekingsbescherming.
  • Voldoet aan EN 50081-1 inzake elektromagnetische compatibiliteit
  • Voldoet aan EN ISO 8849 MARINE voor elektrische lenspompen

Membraanpomp voor lensdoeleinden/levend aasdoeleinden/algemene doeleinden

Debiet: Nominaal 16,3 liter/min (4,3 Amerikaanse gallon/min)
Zelfaanzuigend van droog tot max. 2,4 m (7,8 ft)

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Documents