It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all Flygt 2000-serie
Overview Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features
  • Ready 4L
  • 10 m Halteseil
  • 10 m FL-Schlauch in DN 50 mit Storz C-Kupplungen
  • komfortable und stabile Transportkiste

Durch den kompakten Motor und die leichten Materialien ist die Ready-Pumpe einfach zu transportieren, zu installieren und zu warten. Die Pumpe ist dort einsetzbar, wo andere zu groß sind und kann einfach in Einsatzfahrzeugen mitgeführt werden, um bei Überschwemmungen oder Sanierungsarbeiten schnell einsatzbereit zu sein.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen
Algemene industriële toepassingen Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building
Commercial Shipping & Ship Building Commercial Ship Building
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping
Commercial Shipping & Ship Building Ports, Harbors & Shipping
Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping Vessel Dewatering
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Drainage
Residentieel Drainage
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage