Flygt 2700-serie Flygt DS 2730

Available for Rent
Overzicht
- Alle onderdelen in 316 roestvrij staal
- Nitrilrubber op slijtstukken
- Kan pH-variaties verwerken tussen 2-10
- Modulair ontwerp
Geoptimaliseerd voor extreme omgevingen en onvoorspelbare pH-variantie
Flygt DS 2730 is een elektrische onderwater-, corrosiebestendige sludge-pomp, gemaakt om de moeilijkste werkterreinen met bijtende en/of schurende pompvloeistof aan te kunnen, inclusief mijnen, industrieën en openbare nutsbedrijven.
De Flygt 2700-serie sludge-pompen verwerkt stromen van meer dan 50 l/s, opvoerhoogten tot 65 m envaste stoffen tot 80 mm in diameter.Deze draagbare drainagepompen gemaakt van 316 roestvrij staal, zijn beschikbaar met vermogens van 2 tot 8 kW en kunnen zowel extreme omgevingen als onvoorspelbare pH-variantie aan.
Accessories
Industrieën en toepassingen
Aanbevolen industrieën en toepassingen