Available for Rent
Overzicht
- BESPAAR TOT 50% OP ENERGIEKOSTEN
- VERHOOG DE BETROUWBAARHEID MENGERS
- VERBETER DE VEERKRACHT VAN HET PROCES
- VERMINDER HET AANTAL MENGERS IN VOORRAAD
Met de mogelijkheid om het werkingspunt af te stemmen op of aan te passen aan de werkelijke vraag, zorgt het assortiment van adaptieve mengers van Flygt voor een nieuw niveau van mengprestaties. De Flygt 4200 serie van onderdompelbare, compacte instelbare mengers zorgt voor een revolutie op in de afvalwaterbehandelingssector door het bieden van volledige controle en instelbaarheid van het mengproces. Naast de geïntegreerde vermogenselektronica, super premium efficiëntie IE4 equivalente motor en geoptimaliseerde hydraulica, zorgen deze verbeterde mogelijkheden voor verschillende, ongeëvenaarde waarden voor de klant:
BESPAAR TOT 50% OP ENERGIEKOSTEN
Of u de menger nu regelt naast de tank of vanuit de controlekamer, de Flygt 4200 adaptieve mengers zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing. Door het afstemmen van de stuwkracht op de werkelijke vraag, besparen ze operationele kosten en optimaliseren ze de procesefficiëntie.
VERHOOG DE BETROUWBAARHEID MENGERS
Verminder slijtage dankzij de hoge prestaties van de menger, zelfs bij laag toerental. De automatische overbelastingsbeveiliging voor de motor vermindert het risico op procesuitvallen.
VERBETER DE VEERKRACHT VAN HET PROCES
Ervaar volledige en onmiddellijke flexibiliteit met de Flygt 4200 serie. Met handmatige regeling naast de tank of SCADA-geïntegreerd beheer, kunt u er zeker van zijn dat de menger zich zal aanpassen aan onverwachte en geplande wijzigingen met behoud van efficiëntie.
VERMINDER HET AANTAL MENGERS IN VOORRAAD
De mengers van de Flygt 4200 serie hebben meerdere werkingspunten en kunnen eenvoudig worden gebruikt voor meerdere toepassingen, waardoor de noodzaak op een voorraad reservemengers afneemt alsook de investeringen voor het repareren of vervangen van mengers.
Schaalbaar systeem voor mengers
Of u nu kiest voor de standaard of adaptieve menger van de
Flygt 4200 serie, u kunt rekenen op de ongeëvenaarde prestaties om te voldoen aan de veranderende procesvereisten van uw afvalwaterbehandeling.
AD - STANDAARD REGELING
Standaard systeem met vooraf ingestelde regeling met veel ingebouwde, waardevolle functies voor energiebesparing, belangrijke autonome beveiligingsmogelijkheden en schaalbaarheid voor ADF-functionaliteit in een latere fase. Een conventionele compacte menger kan eenvoudig worden vervangen zonder aanpassingen van de infrastructuur.
ADF - FLEXIBELE REGELING
Rust uw Flygt 4220 of Flygt 4230 uit voor bediening naast de tank en op afstand door het toevoegen van de FGP 415 gateway met analoge I/) en veldbussen. Door de eenvoudige verbinding en aansluiting op het operatorpaneel kunnen volledig geïntegreerde controlefuncties worden gebruikt, zodat u zeker kan zijn van de optimale werking van de menger, waar u ook bent.
Specifications
Industrieën en toepassingen
Aanbevolen industrieën en toepassingen


































Documentatie en hulpmiddelen
Interactive Tools

Selectietool for Xylem producten.

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.
Technology
Gateway en operatorpanelen
Gateway – FPG 415
Via het bedieningspaneel of de afstandscommunicatie activeert de gateway de bewaking en regeling van het vermogen en de status van de menger, waaronder snelheid, energie, alarmen, bedrijfstijd en stroomverbruik.
JOGWIEL OPERATOR PANEEL- FOP 315
Het FOP 315 jogwiel op het operatorpaneel is een traditionele drukknop-interface voor de controller en regeling van de menger door de operator.
AANRAAKSCHERM OPERATORPANEEL - FOP 402
Het FOP 402 aanraakscherm op het operatorpaneel is een interface met volledige tekst en afbeeldingen voor snel en eenvoudig operatorbeheer.