Flygt 2600-serie Flygt 2620

Available for Rent
Overzicht
- Superieure slijtvaste hydraulica met het Dura-Spin™ systeem
- Insteekafdichting die gemakkelijk is om te installeren en te onderhouden
- Waterdicht klemmenbord om het risico op schade te beperken
- Waaierbus met Smart Systeem om waaier snel aan te passen
Minimaliseer uw uitvaltijd met superieure slijtvastheid
De Flygt 2620-pomp is ontworpen voor betrouwbaarheid door innovaties die de slijtage van waaier en afdichting beperken. Met Flygt heeft u een pomp die ongeacht de omstandigheden blijft pompen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.
Het hydraulische ontwerp van de Flygt 2600-pompen maakt hen veel meer slijtvast in vergelijking met traditionele ontwateringspompen. Onze bewezen expertise in hydraulica heeft geresulteerd in wat we het Dura-Spin™Systeem noemen. De unieke gesloten waaier en het zuigdeksel met Dura-Spin™-groeven zorgen er samen voor dat schurende deeltjes van de waaiernek weggehouden worden. Dit exclusieve ontwerp is een andere reden waarom Flygt 2600-pompen dag in, dag uit blijven werken.
Vanwege zijn exclusieve Spin-Out Systeem™ is de Flygt 2600-serie uniek op de markt. De betrouwbaarheid van een dompelpomp is nog nooit groter geweest doordat het afdichtingssysteem de hoeveelheid schurende deeltjes beperkt in de afdichtingsholte.
Beperk uw servicekosten
U verwacht veel van uw pompen en ontwateringssystemen. U wilt zo min mogelijk tijd besteden aan het onderhouden van uw pompen.
Maar voor als service nodig is, hebben wij het makkelijk gemaakt. De Flygt 2620-pomp heeft verschillende slimme kenmerken die service gemakkelijk maken. De waaierbus is bijvoorbeeld ontworpen om tijd te besparen wanneer u de waaier moet aanpassen. Een insteekafdichting is ook standaard op de Flygt 2620-pomp. De Flygt 2600-pompen zijn eenvoudig en duurzaam.
Als u één pomp uit de serie leert onderhouden, kent u ze allemaal.
Specifications
Industrieën en toepassingen
Aanbevolen industrieën en toepassingen