Flygt 2000-serie Flygt 2400

Available for Rent
Overzicht
- Er zijn explosiebestendige versies beschikbaar.
- Tweefasige opvoerhoogte optie
- Onder te dompelen tot 50 m
- Gietijzer
Jarenlange bewezen betrouwbaarheid
De Flygt 2400-pomp bestaat al jaren en zet de traditie van de 2201-pompen verder op het vlak van betrouwbaarheid en veelzijdigheid. Met geoptimaliseerde geometrie en gemaakt van materiaal met uitstekende slijtvastheid, kan het robuuste ontwerp praktisch alles aan wat onze meest veeleisende gebruikers er van vragen.
Veelzijdige toepassingen
De tweefasige 2400 HT kan grotere opvoerhoogtes aan dan andere pompen in de 2000-serie, maar heeft toch een indrukwekkende vaste stofverwerking. Hierdoor is het de favoriete pomp voor veel drainagetoepassingen in de mijnindustrie, maar de middelgrote 2400 MT-pomp is ook een sterke en veelzijdige oplossing voor ontwatering.
Accessories
Accessories
QD-leidingen en -fittingen
- Dompelverzonken staal met grote treksterkte
- QD-koppelsysteem (Quick Disconnect)
- Leidingen, fittingen en adapters van 2" tot 12"
Pontons en standaarden
- Lichtgewicht, kosteneffectief alternatief voor traditionele stalen pontons
- Gebruikt voor een breed scala aan toepassingen voor mijnen, groeves, bouwlocaties, rioleringen en industriële installaties
- Verkrijgbaar voor bijna alle modellen Flygt-pompen
Genuine Parts
Flygt-slijtagesets
- Minimaliseer uitvaltijd
- Gemakkelijke toegang tot alle kritische onderdelen voor de meest gebruikelijke reparaties aan de Flygt drainagepompen
- Goedkoper dan het kopen van inviduele vervangingsonderdelen
- Vereenvoudig het management van reserveonderdelen
- Vergemakkelijk combinatie van sets voor uitgebreide reparaties
- Bevatten alleen slijtbestendige originele Flygt-onderdelen voor een langdurige prestatie.
Flygt stators
- Optimale prestatie en verlengde levensduur van de motor
- Verhoogd rendement van pomp en menger
- Veiligheidsfocus
- Geoptimaliseerde hittetransfer en tolerantie voor hoge bedrijfstemperaturen
- Geminimaliseerd risico op kortsluiting
- Betrouwbare bediening met variabele frequentieaandrijving (VFD)
Industrieën en toepassingen
Aanbevolen industrieën en toepassingen