It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all Kolominstallatie
Overview Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Flygt-dompelpompen van het type PL en LL kunnen worden toegepast in de afkoelomleiding in de pompput
  • Flexibel voor afstemming op tal van verschillende lay-outs van pompstations
  •  Ontworpen voor gebruik met het Flygt-systeem voor kabelhantering en Dock-Lock™-hijsapparatuur

POMPSTATIONONTWERP MET AFVOERKOLOMLEIDING

Flygt-dompelpompen van het type PL en LL kunnen worden toegepast in de afkoelomleiding in de pompput.

De kolomleidingonderdelen bieden flexibiliteit voor afstemming op tal van verschillende lay-outs van pompstations:

  • De kolomleiding kan uit staal worden vervaardigd en omlaag in de put hangen. Deze kan ook in de betonnen structuur worden opgenomen.
  • De gevormde FSI-aanzuiginlaat van Flygt combineert een goede waterinstroming in schroefpompen met kleine putafmetingen.
  • De afvoer kan verlopen via een open topuitlaat of een geflensde zijuitlaat.
  • Optionele waterdichte afdekking voor afvoer onder druk.

De Flygt-afvoeronderdelen zijn ontwikkeld met het oog op het afhandelen van de statische en dynamische belastingen van de pomp en het bewegende water. De onderste flens steunt de pomp in de leiding en voorkomt met behulp van een positieve antidraaivoorziening dat de pomp draait. De o-ring onderaan de pomp waarborgt de dichtheid. Voor een goede efficiëntie van het pompsysteem is de kolommaat nauwkeurig afgestemd op de Flygt PL-pompmaat.

HIJSEN EN KABELHANTERING

Ontworpen voor gebruik met het Flygt-systeem voor kabelhantering en Dock-Lock™-hijsapparatuur.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanent, dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.