It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all SCADA

SCADA-oplossingen AquaView

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  •   Vooraf geconfigureerd voor water- en afvalwatertoepassingen
  •   Informatie altijd beschikbaar en op elk apparaat
  •   Eenvoudige installatie, ingebruikstelling en integratie
  •   Een persoonlijker afgestemd overzicht via de intuïtieve interface
  •   Preventief onderhoud – minder serviceoproepen en locatiebezoeken

Totale controle. Op uw manier.

AquaView 7 is een SCADA-systeem van de volgende generatie dat is ontwikkeld door Flygt-experts voor water- en afvalwaterprofessionals die behoefte hebben aan eenvoudigere, beter afgestemde manieren om hun installaties te bewaken, regelen en optimaliseren – waar dan ook, wanneer dan ook en vanaf elk apparaat. Via plug-and-play-installatie binnen een uur, beschikt u hiermee over een compleet overzicht van al uw locaties: – de juiste informatie precies waar u deze nodig hebt. Configureer binnen enkele seconden uw werkstroom of gegevens en neem de totale controle over uw proces en activiteit in handen. Profiteer van de kracht van Flygt-producten waarmee Flygt-bewakings- en regelsystemen nog beter samenwerken.

PLANNEN – PERSOONLIJK AFSTEMMEN – UITVOEREN

Voor een nog betere ondersteuning van de besluitvorming hebben we Flygt AquaView 7 uitgerust met een gebruikersvriendelijke techniekwerkstroom. Via dagelijkse overzichten kunt u gemakkelijk in- en uitstroompercentages en alarmen en andere informatie controleren, en dit aan de hand van gegevens op basis waarvan u actie kunt ondernemen om onderhoud actief te reduceren Gaat u voor schaaluitbreiding en wilt u meer pompstations toevoegen? Geen probleem. Onze licentieovereenkomst stelt u in staat om meerdere locaties toe te voegen en om in uw eigen tempo te groeien. Door de efficiëntere werking maakt het systeem meer van uw kostbare tijd vrij.

Iedereen heeft persoonlijke voorkeuren wanneer het gaat om het kiezen en weergeven van informatie. Sommigen stellen prijs op regelmatige overzichten van essentiële pompstations. Anderen geven de voorkeur aan analyses en willen meer gedetailleerde informatie bekijken. Met AquaView 7 kunt u de interface binnen enkele seconden persoonlijk afstemmen zonder dat u daar een extern technisch team voor nodig hebt. U kunt bovendien aangepaste rapporten maken zodat u gegevens kunt analyseren in de gewenste indeling.

AquaView 7 helpt u om uw water- en afvalwatersystemen optimaal te benutten. AquaView 7 is daartoe uitgerust met uitgebreide functies, van ingebouwd alarmbeheer tot geavanceerde meetsystemen. Geavanceerde meetgegevens bieden een betrouwbaar overzicht, dat details bevat zoals een stroomniveaus en energieverbruik. Alle relevante gegevens worden geboden in een indeling die u gemakkelijk kunt overzien en op basis waarvan u gemakkelijk actie kunt ondernemen.

Specifications

Specifications

Algemeen
Model 1
Afstandsviewers
Beveiligde viewer, web-thin client, mobiele client
Communicatie
Model 1
Medium
Ethernet, radio, kiezer, gsm, GPRS/3G
Protocols
AquaCom, Modbus, DNP3, IEC60870-5 plus 235 alternatieve drivers
OPC
OPC DA-server, OPC-client (UA, .NET, Xml/DA)
Toezicht
Communicatie-log, statistieken, alarm
Alarmdistributie
Model 1
Planner
Ingebouwde planner
Alarmwaarschuwingen
Sms- en e-mailberichten
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Brochures

Case Study