It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< Zie alle originele Flygt-onderdelen

Active Seal™-technologie

Overview Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Gepatenteerd ontwerp
  • Geen lekkage
  • Minder uitvaltijd
  • Lage onderhoudskosten
  • Verlengde levensduur van apparatuur

Geen lekkage met micro-pompende groeven

Active Seal-technologie is ideaal voor producten in doorgaande bediening, waarbij de eisen op het vermogen van de afdichting om lekkage te voorkomen hoog zijn.

De Active Seal-functie is een unieke geen lekkage-oplossing die toegepast is op de binnenafdichting van een dubbelafdichtingssysteem om te voorkomen dat vloeistof in de motor kan komen. De viskeuse vloeistof in de lasercut groeven creëert een hydrodynamisch pompend effect dat elke vloeistof van de statorkant terug voert naar de vloeistofbufferkant van de afdichting.

Door opgebouwde lekkage in de statorbehuizing en/of inspectiekamer te beperken, verbetert de Active Seal de afdichtingsbetrouwbaarheid en minimaliseert hij uitvaltijd dankzij het verminderde risico op gebreken van lager en stator.

Active Seal-technologie is beschikbaar voor een selectie van Flygt insteekafdichtingen en Flygt dubbele afdichtingssystemen met afzonderlijke enkelvoudige afdichtingen.

Active Seal-technologie is alleen van Flygt voor Flygt-pompen.

Documentation & Tools

Documents