It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt-producten

Showing 49 – 72 of 292

Flygt vortexpompen

D 3045

COMPACTE AFVALWATERVORTEXPOMP De Flygt D 3045 vortexpomp is ontworpen voor een hoge betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in...
Features:
  • Robuust en betrouwbaar
  • Vrije doorstroompassage
  • Verminderde slijtage
  • Lage vereisten voor onderhoud
  • Geschikt voor...

Flygt 3000 series

D 3069

COMPACTE AFVALWATERVORTEXPOMP De Flygt D 3069 vortexpomp is ontworpen voor een hoge betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in...
Features:
  • Robuust en betrouwbaar
  • Vrije doorstroompassage
  • Verminderde slijtage
  • Lage vereisten voor onderhoud
  • Geschikt voor...

DL - DLV

DL serie onderwaterpompen, gemaakt van gietijzer en roestvrij staal zijn beschikbaar met een enkel kanaal (DL) of vortexwaaier (DLV) voor grote vrije passage....
Features:
  • Tot 50 mm vrije passage
  • Aflevering: tot 42 m³/h
  • Opvoer: tot 21 m

Droge pompinstallatie, horizontaal

GEBRUIK VAN DROOG GEÏNSTALLEERDE ONDERWATERPOMPEN Dompelpompen van Flygt bieden operationele voordelen in pompstations met droog geïnstalleerde pompen: Lekvrij...
Features:
  •   Dompelpompen in droge installaties zijn overstromingsbestendig en lekvrij
  •   Motoren met meer vermogen dan 10 kW...

Droge putpompinstallatie, verticaal

GEBRUIK VAN DROOG GEÏNSTALLEERDE DOMPELPOMPEN Dompelpompen van Flygt bieden operationele voordelen in pompstations met droog geïnstalleerde pompen: Lekvrij...
Features:
  • Dompelpompen in droge installaties zijn overstromingsbestendig en lekvrij
  • Motors met meer vermogen dan 10 kW hebben een...

DX - DXV

DX-serie, roestvrij stalen elektrische pompen, zijn beschikbaar met dubbel kanaal of vortexwaaier (DVX). Ontworpen voor de verwerking van vaste stoffen met een...
Features:
  • Roestvrij stalen ontwerp
  • Tot 50 mm vrije passage
  • Stroming: tot 40 m³/u
  • Opvoer: tot 14.5 m

Flygt Maalpompen

DXG 25-11

COMPACTE, HARDWERKENDE MAALPOMP VOOR INTENSIEF GEBRUIK De Flygt DXG 25-11 is een compacte, hoogwaardige dompelpomp met een motorhuis in roestvrij staal en een...
Features:
  • Gebruik voor intensief versnipperen
  • Niet-verstoppend
  • Betrouwbare bediening
  • Snijapparaat voor intensief gebruik
  • Beschikbaar...

Flygt Grinder Pumps

DXG Plus

Verhoogde prestaties Het DXG Plus-systeem bestaat uit een aangepaste Flygt DXG-pomp en een waterproof (IP68), VFD-gebaseerde regeleenheid. Het systeem verhoogt...
Features:
  • Opvoerhoogte: tot 45 m
  • Doorstroming: tot 3 l/s
  • Slimme functionaliteit
  • Gemakkelijke selectie

Niveauschakelaars

ENM-10-niveauschakelaar

ZO EENVOUDIG EN TOCH ZO BETROUWBAAR Correcte niveauregeling is van essentieel belang voor operationele betrouwbaarheid. Een gebrek aan correcte regeling kan...
Features:
  • Eenvoudige methode voor de meeste niveauregelingstoepassingen en toch zeer betrouwbaar met een indrukkende staat van...

Bedieningspanelen

EPE

ONTWORPEN MET EEN KWALITEIT EN FUNCTIONALITEIT WAAROP U KUNT VERTROUWEN De Flygt EPE-serie voor 3-fasige bedieningspanelen is een serie voor handmatige en...
Features:
  •   Bedieningspanelen voor 1-2 pompen 0,5–15 kW, 1-30 A
  •   Spanning: 230, 380-400 V
  •   DOL en Y/D-start
  •   Verkrijgbaar in...

Epsilon assortiment

Flexishaft ontwerp elimineert slijtage van verbindende componenten Flexishaft® elimineert slijtage van componenten tussen het aandrijvingsuiteinde en het...
Features:

Concept met flexibele as dat slijtage van onderdelen tussen de aandrijving en het pompelement elimineert.

Flygt 3000-serie

F 3069

COMPACTE CHOPPERPOMPEN BEPERKEN PUTPROBLEMEN De Flygt F 3069-chopperpomp is speciaal ontworpen om vloeibare mest met langvezelige componenten te pompen. Of het...
Features:
  • Snijdt door vaste stoffen
  • Excellente stroom doorlatende eigenschappen
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en...

Flygt Chopperpompen

F 3152

COMPACTE CHOPPERPOMPEN BEPERKEN PUTPROBLEMEN De Flygt F 3152-chopperpomp is speciaal ontworpen voor het pompen van vloeibare mest met langvezelige componenten....
Features:
  • Snijdt door vaste stoffen
  • Excellente doorstroom
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar

Bedieningspanelen

FCE

ONTWORPEN MET EEN KWALITEIT EN FUNCTIONALITEIT WAAROP U KUNT VERTROUWEN De Flygt FCE-serie voor 3-fasige bedieningspanelen is een serie voor handmatige en...
Features:
  •   Bedieningspanelen voor 1-2 pompen 0,5–1,5 kW, 1-25 A
  •   Spanning: 230, 380-400 V en 415 V
  •   DOL en Y/D-start
  • ...

FGC

FGC 100

Matning 3-fas 400VAC, IP65
Features:
  • Utomhuskapsling i plast 
  • Funktion, pumpa på inställbar tid samt högnivålarm. 
  • Endast...

Pompstationregelaars

FGC 200/300

ROBUUSTE EN FLEXIBELE REGELING VOOR KLEINE POMPSTATIONS De Flygt FGC is een compacte en robuuste, enkele of dubbele pompregelaar voor systemen tot 5,5 kW. U...
Features:
  • Compacte en robuuste, enkele of dubbele pompregelaar
  • Perfect voor kleine woongebieden
  • Modulair met scherm, communicatie...

Pump Station Controllers

FGC 400

POWERFUL PLUG-AND-PLAY CONTROLLER FOR WASTEWATER PUMPING ​ The FGC400 contains all the capabilities needed for one or two pumps, while eliminating the need for...
Features:

 

  • Powerful pre-programmed functionality
  • Compact format for small control cabinets
  • User-friendly HMI with intuitive...

Flygt 2000-serie

Flygt 2071

Zware ontwateringspomp  De Flygt 2071 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden waarbij het water of de vloeistof verbrokkelde stenen, boorgruis of residu...
Features:
  • Poly-Life® polyurethaan slijtstukken voor extra slijtweerstand
  • Past in kleine ruimtes, 7.2 in (185 mm) breed voor 8 in...

Flygt 2000-serie

Flygt 2075

Traditionele drainagepomp in gietijzer voor extra duurzaamheid  De Flygt 2075-pomp is gebaseerd op het betrouwbare ontwerp van het wereldberoemde...
Features:
  • Toonaangevend hydraulisch ontwerp
  • Gietijzeren huis
  • Semi-open waaier in zware chroom

Flygt 2000-serie

Flygt 2125

Bewezen werkpaard in de mijnindustrie en bouwsector De Flygt 2125-pomp is gebaseerd op de wereldberoemde BIBO-pomp en wordt al tientallen jaren in de...
Features:
  • Waaier van hard ijzer (60 HRC)
  • Flygt Spin-Out buitenste afdichtingsbescherming
  • Aluminium constructie 
  • Poly-Life®...

Flygt 2000-serie

Flygt 2125 - Gietijzer

Betrouwbare pompkracht sinds jaren De Flygt 2000-familie van pompen is er al jaren en het zijn pompen zoals de 2125 die haar reputatie voor betrouwbaarheid en...
Features:
  • Superieure slijtweerstand
  • Gietijzeren versie voor gebruik in chemisch agressieve toepassingen en zeewater (zink anodes...

Flygt 2000 Series

Flygt 2201

Proven drainage pump for the mining industry The Flygt 2201 pump leverages the world-famous BIBO pump design and has been serving the mining industry for...
Features:
  • Hard-Iron™ impeller (60 HRC)
  • Flygt Spin-Out™ outer seal protection
  • Aluminum construction
  • Poly-Life® polyurethane wear...

Flygt 2000-serie

Flygt 2250

Bewezen drainagepomp voor de mijnindustrie De Flygt 2250-drainagepomp is gebaseerd op de wereldberoemde BIBO-pomp die al tientallen jaren in de mijnindustrie...
Features:
  • Waaier van hard ijzer™ (60 HRC)
  • Flygt Spin-Out™ buitenste afdichtingsbescherming
  • Aluminum constructie
  • Hoog volume

Flygt 2000-serie

Flygt 2400

Jarenlange bewezen betrouwbaarheid De Flygt 2400-pomp bestaat al jaren en zet de traditie van de 2201-pompen verder op het vlak van betrouwbaarheid en...
Features:
  • Er zijn explosiebestendige versies beschikbaar.
  • Tweefasige opvoerhoogte optie
  • Onder te dompelen tot 50 m
  • Gietijzer