It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all Dubbele zuigingspompen / slakkenhuispompen
Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Stroomsnelheden van 10,000 tot 220,000 gpm (2.000 tot 50.000 m3/uur)
  • Uitvoer van10 tot 600 inch (3 tot 175 m)
  • 24 inch tot 66 inch Ontladen (610 tot 1676 mm)
  • 245 tot 880 toeren

Bewezen prestaties met meer dan 130 jaar ervaring: hoge efficiëntie, lage energiekosten en brede inzetmogelijkheden

  • Door een breed aanbod aan hydraulische systemen kunnen pompselecties worden aangepast om de pompefficiëntie te maximaliseren. Met een pompefficiëntie tot 91% bespaar je geld op bedrijfskosten.
  • Pompen zijn beschikbaar in een breed scala metalen om in specifieke toepassingen te worden ingezet.
  • Kan in overeenstemming met NSF 61 voor drinkwater worden gebouwd.
  • Horizontale of verticale bevestiging bespaart ruimte en vermindert het ingenomen oppervlak.
  • Keuze tussen aanzuiging vanaf de zij- en onderkant zorgen voor meer toepassingsmogelijkheden en bouwkosten.
  • Gemakkelijk te installeren en onderhouden, flenzen op normale middellijnen maken buizeninstallatie makkelijker; axiale splitbehuizing om onderhoud makkelijker te maken.
  • Vervangbare waaier en slijtringen maken onderhoud aan goed draaiende spelingen makkelijker. Dit maakt de levensduur van de impeller langer en zorgt voor meer efficiëntie.
  • Het zware ontwerp van dubbele zuigwaaiers en dubbele spiraalhuizen (meeste maten) zorgen voor minimale druk op de lagers en asdoorbuigingen waardoor hij lang meegaat zonder problemen.
  • Met testen van de prestaties tot 520.000 GPM (120.000 m3/uur) of 9850 PK (7350 kW), is iedere pomp worden gewaarmerkt voordat hij de fabriek verlaat.
  • Snel toegankelijke servicecentra, technische kennis, reserveonderdelen en ondersteuning om minimale kosten te garanderen bij onderhoud en de meest kosteneffectieve werking.
Industries & Applications
Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Documents