It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Adaptieve menger Flygt Flygt 4320

Overzicht Specifications Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Available for Rent

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
  • Bespaar tot 50% op energiekosten
  • Verhoog de betrouwbaarheid van mengers
  • Verbeter de veerkracht van het proces
  • Verminder het aantal mengers in voorraad

Met de mogelijkheden om het werkingspunt voortdurend aan te passen aan de werkelijke vraag, zorgt de Flygt serie met adaptieve mengers voor een nieuw niveau van mengprestaties. De onderdompelbare, regelbare Flygt 4320 adaptieve menger zorgt voor een totale ommekeer van afvalwaterbehandeling door het mengproces volledig te automatiseren. Naast de geïntegreerde vermogenselektronica, super premium efficiëntie IE4 equivalente motor en geoptimaliseerde hydraulica, zorgen deze verbeterde mogelijkheden voor verschillende, ongeëvenaarde voordelen voor de klant:

BESPAAR TOT 50% OP ENERGIEKOSTEN 

Of u de menger nu volledig automatisch gebruikt of regelt vanuit de controlekamer, de Flygt 4320 biedt aanzienlijke energiebesparingen. Door de stuwkracht voortdurend af te stemmen op de werkelijke vraag, zorgen ze voor kostenbesparing en optimaliseren ze de procesefficiëntie.

VERHOOG DE BETROUWBAARHEID VAN MENGERS

Verminder slijtage door de stuwkracht aan te passen en detecteer toestanden van overbelasting om de motor te beschermen en de druk op de menger te minimaliseren. Dit verlengt de levensduur van de menger en verminderd de noodzaak voor onderhoud.

VERBETER DE VEERKRACHT VAN HET PROCES 

rvaar volledige en onmiddellijke flexibiliteit met de Flygt 4320. Met geautomatiseerde regeling van de mengers of SCADA-geïntegreerd beheer, kunt u er zeker van zijn dat de menger zich aanpast aan onverwachte gebeurtenissen en geplande wijzigingen met behoud van efficiëntie.

VERMINDER HET AANTAL MENGERS IN VOORRAAD

De instelbare Flygt-mengers kunnen eenvoudig worden gebruikt voor meerdere toepassingen, waardoor de noodzaak op een voorraad reservemengers afneemt en de investeringen afnemen voor het repareren of vervangen.

Schaalbaar systeem voor mengers 

Of u nu kiest voor de standaard of een volledig geautomatiseerde Flygt 4320 adaptieve menger, u kunt rekenen op de ongeëvenaarde prestaties om te voldoen aan de veranderende procesvereisten van uw afvalwaterbehandeling.

scalable-adaptive-mixers.png

  • AD - STANDAARD REGELING 
    • Standaard systeem met vooraf ingestelde regeling met veel ingebouwde, waardevolle functies voor energiebesparing, belangrijke autonome beveiligingsfuncties en schaalbaarheid voor ADF- of ADC-functionaliteit in een latere fase.
  • ADF - FLEXIBELE REGELING 
    • Rust uw adaptieve menger uit voor bediening naast de tank en op afstand door het toevoegen van de Flygt FGP 415 gateway met analoge ingang/uitgang en veldbussen. Door de eenvoudig aan te sluiten operatorpanelen of SCADA-systemen kunnen volledig geïntegreerde controlefuncties worden gebruikt, zodat u zeker kan zijn van de optimale werking van de menger, waar u ook bent. 
  • ADC - GEAUTOMATISEERDE REGELING   
    • Geautomatiseerde regeling en bediening van meerdere mengers voor beluchte processen door het toevoegen van de Flygt APP 412 vooraf geconstrueerde controller. Beschikbare functies voor snelheidsregeling:
      * Regeling via setpunt: Toerental van de menger gebaseerd op het aan of uit staan van het beluchtingssysteem.
      * Regeling via debietmeter luchtstroming: Toerental menger aangepast volgens gegevens van een luchtdebietmeter.
      * Regeling via beluchting: Toerental menger op gebaseerd op de uitgang van de interne sensoren van het beluchtingssysteem. Gepatenteerde methode voor het meten van het luchtdebiet via propellerkoppel. Geen externe meter voor luchtdebiet nodig.

 

Specifications

Specifications

*Volgens ISO 21630:2007 en afhankelijk van de configuratie van het product

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Afvalwaterbehandeling
Farmaceutisch / Biofarmaceutisch Afvalwaterbehandeling
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Brochure

Documents