It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all Motorgestuurde membraanpompen

BW5000-serie flessenwatersysteem met dubbele inlaat

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

Modelnr.: BW502x Dual-serie

  • Verlichte aan-/uit-schakelaar: zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid in donkere kasten en op moeilijk te bereiken plaatsen
  • Duurzame motor: waarborgt jaren aan betrouwbare bediening
  • Flojet-membraanpomp: kent een betrouwbare droogloopvoorziening, waardoor de levensduur van de pomp wordt verlengd.
  • Snelontkoppelingspoort: voor vervangingsgemak
  • Stille bediening: uitgerust met geluiddempende rubberen voeten voor het minimaliseren van geluidshinder
  • Thermische bescherming: voorkomt oververhitting, bescherming van de pomp en de regelkast tegen schade
  • Nieuwe ergonomische T-vormige hendel: voor installatiegemak en eenvoudige verwijdering van de fles

Voor huishoudelijke en commerciële toestellen

 

Het flessenwatersysteem met dubbele inlaat uit de 5000-serie van Flojet is de perfecte oplossing wanneer een groter volume aan drinkwater is vereist.

Het systeem benut gelijktijdig twee waterleidingen die eenvoudig kunnen worden aangesloten op de meeste standaard waterflessen van 3-5 gallon (11,4 - 18,9 l) voor het bieden van vers water voor koffiemachines, waterdispensers of welke andere drinkwatertoepassing dan ook.

Ontworpen met het oog op gemak: wanneer de waterbron leeg is, wordt de pomp automatisch uitgeschakeld. Wanneer de watertoevoer is hersteld, wordt de pomp automatisch opnieuw gestart. Een afgedicht vacuüm zorgt dat het water vers blijft en een ingebouwde terugslagklep voorkomt terugstromen. Het pompbedrijf is stil en de pomp schakelt in en uit wanneer de kraan wordt geopend en gesloten. Het systeem is verkrijgbaar voor 115 V en 230 V toepassingen.

Specifications

Specifications

 
 
Specificaties
BW5020-000A
BW5022-000A
BW5023-000A
BW5024-000A
Stroomsnelheid
0,6 (gpm) 2,3 (lpm)
0,6 (gpm) 2,3 (lpm)
0,6 (gpm) 2,3 (lpm)
0,6 (gpm) 2,3 (lpm)
Max. Druk
40 (psi) 2,8 (bar)
40 (psi) 2,8 (bar)
40 (psi) 2,8 (bar)
40 (psi) 2,8 (bar)
Afmetingen
7,5 x 13,0 x 19,4 (cm) 2,9 H x 5,1 B x 7,6 D (inch)
7,5 x 13,0 x 19,4 (cm) 2,9 H x 5,1 B x 7,6 D (inch)
7,5 x 13,0 x 19,4 (cm) 2,9 H x 5,1 B x 7,6 D (inch)
7,5 x 13,0 x 19,4 (cm) 2,9 H x 5,1 B x 7,6 D (inch)
Voltage
115 (V AC)
230 (V AC)
230 (V AC)
230 (V AC)
Amp. afname
115 Volt 0,4 Amp. Max. 230 Volt 0,2 Amp. Max.
115 Volt 0,4 Amp. Max. 230 Volt 0,2 Amp. Max.
115 Volt 0,4 Amp. Max. 230 Volt 0,2 Amp. Max.
115 Volt 0,4 Amp. Max. 230 Volt 0,2 Amp. Max.
Frequentie
AC-modellen 50/60 (Hz)
AC-modellen 50/60 (Hz)
AC-modellen 50/60 (Hz)
AC-modellen 50/60 (Hz)
Gewicht
2,04 (kg) 4,5 (lb)
2,04 (kg) 4,5 (lb)
2,04 (kg) 4,5 (lb)
2,04 (kg) 4,5 (lb)
Uitgerust met plug
US-stekker
AU-stekker
UK-stekker
EU-plug
Certificering
UL, NSF
RCM, NSF
CE, NSF
CE, NSF
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Frisdrankautomaat
Diensten voor voeding en drank Frisdrankautomaat
Hot Beverage Dispensing
Food & Beverage Services Hot Beverage Dispensing
IJsmachines en koelingen
Diensten voor voeding en drank IJsmachines en koelingen
Documentation & Tools

Documents