It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all Motorgestuurde membraanpompen

Bag-in-box tapsysteem van BevJet

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

Model Nr.: BIB5000-serie

  • Gesloten pompunit, dankzij de eenvoudige reiniging wordt bevuiling en lawaai voorkomen
  • Automatische uitschakeling, schakelt automatisch uit als de zak leeg is en herstart wanneer een nieuwe zak weer wordt bevestigd
  • NSF-certificering, garandeert overeenstemming met goedgekeurde leidingen en fittings
  • Snel te ontkoppelen poort, hierdoor kan de slang in enkele seconden worden vervangen
  • De elektrische membraanpomptechologie van Flojet, hiermee kan hij drooglopen wat zorgt voor een lange levensduur zonder problemen
  • Thermische bescherming, voorkomt kostbaar onderhoud en geeft rust.
  • Motor met lange levensduur, is 400% beter dan de meeste concurrentie.
  • De pomp is niet bedoeld voor het pompen van vloeistoffen met deeltjes zoals pulp

Het BevJet® bag-in-box tapsysteem van Flojet is ontworpen om wijn, sap, thee of sterke drank (alcoholpercentage<15%) mee te tappen. De BEVJET® is ideaal voor het tappen van dranken waarvoor de slangen vaak moeten worden vervangen. Het product tapt op een veilige manier door slangen die door NSF zijn goedgekeurd voor het tappen van alcohol en reiniging is zeer eenvoudig. De BREVJET voelt wanneer de drankzak leeg is en schakelt vervolgens automatisch uit. Herstart automatisch wanneer een volle zak wordt aangesloten. Dankzij het compacte ontwerp kan hij in kleine ruimtes worden bevestigd zoals in kasten, karren of de meeste andere plekken onder de bar.

 

Specifications

Specifications

 
 
Specificatie
BIB5000A
BIB5002A
BIB5003A
BIB5004A
BIB5005A
Capaciteitsbereik
0,6 (gpm) 2,27 (lpm)
0,6 (gpm) 2,27 (lpm)
0,6 (gpm) 2,27 (lpm)
0,6 (gpm) 2,27 (lpm)
0,6 (gpm) 2,27 (lpm)
Max. Druk
40 (psi) 2,76 (bar)
40 (psi) 2,76 (bar)
40 (psi) 2,76 (bar)
40 (psi) 2,76 (bar)
40 (psi) 2,76 (bar)
Afmetingen
7,49 H x 13 B x 19,35 L (cm) 2,95 H x 5,12 B x 7,62 L (inch)
7,49 H x 13 B x 19,35 L (cm) 2,95 H x 5,12 B x 7,62 L (inch)
7,49 H x 13 B x 19,35 L (cm) 2,95 H x 5,12 B x 7,62 L (inch)
7,49 H x 13 B x 19,35 L (cm) 2,95 H x 5,12 B x 7,62 L (inch)
7,49 H x 13 B x 19,35 L (cm) 2,95 H x 5,12 B x 7,62 L (inch)
Voltage
115 (V AC)
230 (V AC)
230 (V AC)
230 (V AC)
12 (V dc)
Amp. afname
0,4 Amp. max. voor 115 V AC, 0,2 Amp. max. voor 230 V AC
0,4 Amp. max. voor 115 V AC, 0,2 Amp. max. voor 230 V AC
0,4 Amp. max. voor 115 V AC, 0,2 Amp. max. voor 230 V AC
0,4 Amp. max. voor 115 V AC, 0,2 Amp. max. voor 230 V AC
1,2
Frequentie
50/60 voor AC-modellen (Hz)
50/60 voor AC-modellen (Hz)
50/60 voor AC-modellen (Hz)
50/60 voor AC-modellen (Hz)
50/60 voor AC-modellen (Hz)
Gewicht
0,907 (kg) 2 (lb)
0,907 (kg) 2 (lb)
0,907 (kg) 2 (lb)
0,907 (kg) 2 (lb)
0,907 (kg) 2 (lb)
Uitgerust met plug
US-stekker
AU-stekker
UK-stekker
EU-plug
DC-kabel - geen plug
Certificering
NSF, UL
NSF, CE, RoHS
NSF, CE, RoHS
NSF, CE, RoHS
NSF, CE, RCM, UL herkend onderdeel
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Brochures

Technical Brochure