It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< View all Drainage en afwatering

4105-serie membraanpomp

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

Zelfaanzuigende membraanpomp met 12 of 24 VDC elektrische motor. Debiet tot 12,5 liter/min (3,3 Amerikaanse gallon/min)


Modelnr.: 4105 serie

  • Zelfaanzuigend tot 10 ft (3 m) verticale opvoer
  • Kan drooglopen zonder schade aan de pomp
  • Insteekpoorten voor snelaansluiting voor installatiegemak
  • Oliebestendige elastomeren - geschikt voor dieseloverheveling

N.v.t.

Specifications

Specifications

 
 
Specificaties
Model 4105-501
Model 4105-503
Model 4105-512
Model 4105-524
Voltage
12 (V dc)
24 (V dc)
12 (V dc)
24 (V dc)
Stroomsnelheid
tot 3,3 US gallons/min. (12,5 liter/min.)
tot 3,3 US gallons/min. (12,5 liter/min.)
tot 1,5 US gallons/min. (5,7 liter/min.)
tot 2,0 US gallons/min. (7,5 liter/min.)
Amp. afname
3,6 (amp)
1,8 (amp)
1,2 (amp)
1,0 (amp)
Poorttype
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
Operationele cyclus
Intermitterend
Intermitterend
Continu
Continu
Zeef
Inbegrepen
Inbegrepen
Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
Afmetingen (L x B x H)
8,2" x 6,3" x 3,75" (inch) 208 x 160 x 95 (mm)
8,2" x 6,3" x 3,75" (inch) 208 x 160 x 95 (mm)
8,2" x 6,3" x 3,75" (inch) 208 x 160 x 95 (mm)
8,2" x 6,3" x 3,75" (inch) 208 x 160 x 95 (mm)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Technical Brochure

Documents