It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ultrascreen-skivefilter

Oversikt Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Validert i henhold til California tittel 22-protokoller opptil 16 gpm/ft2, den høyeste klassifiseringen av diskfilterfluksen i bransjen
  • Håndterer enkelt TSS-topper på opptil 150 mg/l uten tilstopping, sammenlignet med 50 til 70 mg/l i andre skivefiltersystemer
  • Unik tilbakespyling i drift reduserer antall enheter som er nødvendig og nivåer med utstrøm til desinfeksjonsenheter, og forbedrer desinfeksjonseffektiviteten
  • Kompakt og modulbasert "plug n play" oppsett for rask oppstart og lavere konstruksjonskostnader
  • Klassens laveste driftskostnader med holdbare meshfilterseksjoner i rustfritt stål
  • Enkelt vedlikehold ved design av installasjon over bakken, seksjonelle meshskjermer for enkel rengjøring og utskiftning, enkelt tilgang som ikke krever spesialverktøy

Svært god ytelse for tertiær behandling og gjenbruk.

​Xylem Leopold® Ultrascreen® skivefilter gir holdbarheten og styrken til rustfritt stål til tertiær behandling og gjenbruk. Det er validert med hensyn til Californias Title 22 for gjenbruk, lastehastigheter opptil 16 gpm/ft2, og har den høyeste sertifiserte lastehastigheten av alle skivefiltere, opptil 2,5 ganger så mye i forhold til andre systemer. Ultrascreen-diskfilterne håndterer større mengder faste stoffer enn alle andre skivefiltere også, opptil 150 mg/l uten tilstopping, sammenlignet med 50-70 mg/l for diskfiltere i tekstil. Det har også vist seg å være i stand til å overholde kravene fra Title 22 på mindre enn 2 NTU ved behandling av turbiditet på opptil 20 NTU.

Nøkkelen er den unike utformingen som leder strømningene mellom to roterende stålnettingskjermer. Den kontinuerlige rotasjonen gjør at faste stoffer kommer i kontakt med skjermene i en spiss vinkel, og fanger partikler som er enda mindre enn nettingstørrelsen. Enheten tilbakespyles mens den er i bruk, og gir en ren filteroverflate for å påvirke strømningen som kommer inn, og jevner ut den videresendte strømningen for desinfeksjon nedstrøms. Ultrascreen-skivefilteret forsterker alle typer desinfeksjon, mindre klorinbehovet og øker UV-transmissiviteten.

Ultrascreen-skivefilteret har mange justerbare funksjoner som gjør at du kan tilpasse det etter endrede forhold, ved å justere rotasjonshastigheten, vaskesyklustiden og innstrømningsnivåene i matesonene for å optimere driften og spare energi. Den svært effektive tilbakespylingen krever kun 0,5 til 2 % av strømningen som kommer inn, noe som reduserer kostnader til pumping og gir minst mulig ekstra belastning på hovedverket. Kapasiteten for høye strømninger og større mengder faste stoffer gjør at Ultrascreen-skivefilterne fjerner bekymringer om toppbelastninger eller midlertidige klaringsproblemer. Det holder deg i drift og samsvar på en pålitelig måte.

Lett drift og vedlikehold, med de laveste levetidskostnadene i klassen

Ultrascreen-skivefilteret er kompakt og modulbasert med enkel “plug and play”, noe som fører til redusert konstruksjonsavtrykk og rask og enkel oppstart. Den store kapasiteten for hydraulisk belastning og muligheten for tilbakespyling under drift (intet behov for ekstra enheter for å ta seg av strømning under tilbakespyling) gjør at Ultrascreen-skivefilterne trenger færre enheter for å behandle designstrømninger, noe som senker konstruksjonskostnadene. Den kompakte utformingen og færre nødvendige enheter gjør at den også vil passe perfekt i eksisterende anlegg som står overfor strengere utslippskrav.

Konstruksjonen er plassert over bakken som gir trygg og enkel tilgang. Alle komponentene er innen rekkevidde og trenger kun enkle håndverktøy. Skivene i rustfritt stål er delt inn i åtte lette deler som gjør at det er lett å fjerne dem for kjemisk rengjøring eller utskifting. Med holdbarheten til rustfritt stål og færre skiver å vedlikeholde bruker Ultrascreen-skivefilteret veldig lite av operatørens tid, som gjør at denne får mer tid til andre oppgaver.

Pga. det solide rustfrie ståler varer skivene i opptil 10 år, dette er dobbelt så lenge som medieskiver i tekstil. Viktige komponenter som aksellagre og drivkjeder sitter utenfor behandlingsbassenget, noe som holder dem vekk fra prosessvannet og dermed øker levetiden. Ultrascreen-skivefilteret har en ukomplisert utforming som er enkel å vedlikeholde og varer mange år lengre enn sammenlignbare systemer.

Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Storfe og fjærkre Vannforsyning
Dokumentasjon og verktøy

Dokumenter