It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

UV-desinfeksjonssystem i LBX-serien

Oversikt Spesifikasjoner Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Til leie

Oversikt

Produktegenskaper
  • Egnet for desinfeksjon av avløpsvann, gjenbruk av vann, drikkevann og industrielt vann
  • 2 100 m³/h (13 MGD) maksimum strømningshastighet
  • Validert ytelse av toppmoderne biologisk prøving i samsvar med USEPAs UVDGM (2006), IUVA-protokoll (2011) og NWRI-retningslinjer (2003/2012) 
  • Meget effektiv Ecoray UV-lampe og ballastteknologi
  • OptiDose-styring - Xylems Wedeco ekte intensitetsbaserte styring med bruk av UV-intensitetssensor sertifisert av ÖNORM
  • EcoTouch eller PLC-styrt - operatørvennlig UV-systemkontroller med SCADA-kommunikasjon 
  • Kjemikaliefritt, automatisk, mekanisk viskersystem
  • OptiCone™ strømningsavleder

Omfattende testet og bærekraftig

Xylems Wedeco LBX-serie er en utprøvd, energieffektiv UV-løsning for desinfeksjon av avløpsvann, vanngjenvinning, overflatevann, prosessvann og andre overføringsvæsker med lav UV når et UV-system i lukkede beholdere er foretrukket.

LBX-serien ‘fram egenskapene sine med mer enn 1000 installasjoner over hele verden hvor den har blitt brukt i forbindelse med avløpsvann, vanngjenvinning, drikkevann og industri. 

LBX UV-systemene har vært gjennom omfangsrike tester for å kunne overholde den amerikanske miljøvernetatens håndbok om UV-desinfeksjon (USEPAs UVDGM, 2006) og retningslinjene fra National Water Research Institute (NWRI), og de overholder derfor de strengeste standardene for vanngjenvinning iht. Californias Title-22. Den omfattende vurderingen gjør det mulig å bevise desinfeksjonsytelsen i forbindelse med en rekke UV-overføringsverdier (UVT) og målorganismer inkludert adenovirus.

OptiDose, den sensorbaserte sanntidsdosestyringen, overvåker i tillegg driftsforholdene, inkludert strømning, UV-overføring og UV-intensitet. Med utprøvet styringslogikk justerer deretter OptiDose energiforbruket til det minste som trengs for å møte doseringskravene. Det gjøres ingen antakelser om prosessparameterne, noe som gjør at kostnader spares inn og desinfeksjonen er sikker til enhver tid.

LBX UV-systemets automatiske viskersystem går uten kjemiske rengjøringsmidler. Ecoray-lamper som brukes av LBX-serien, har dessuten redusert kvikksølvinnhold og bruker mindre energi, noe som igjen reduserer karbonavtrykket.

Svært effektivt og tilpasningsdyktig

Xylems Wedeco LBX UV-systemer bruker UV-lamper og ballaster i amalgam med lavt trykk og høy effekt som gir forbedret økonomi og maksimal bærekraft Ecoray teknologien fører til utmerket energieffektivitet under alle driftsforhold når den brukes sammen med alternativet for variabel strøm. Energibesparingen er på opptil 20 % sammenlignet med eksisterende teknologi, særlig i dimmet modus. L-formede enheter med den patenterte OptiCone-strømningsavlederen maksimerer hydraulikken.

LBX-serien kommer i ulike størrelser (13 x CE, 9 x cUL som standard) og skreddersys dermed på best mulig måte til det nødvendige strømningsområdet. Alternative U-, Z- og L-formede reaktorer, sammen med DN- eller ANSI-flenser, øker fleksibiliteten for å kunne passe i stedsspesifikke røropplegg. Den patenterte OptiCone-strømningsavlederen forbedrer den samlede hydraulikken or L-formede systemer, og fjerner innvirkningen fra inntaksrørforholdene, noe som forenkler installasjonskravene.

Systemene kan dessuten installeres innendørs eller utendørs og i ulike retninger (horisontalt, vertikalt, utløpsflensdreiing). LBX-serien har ulike styringsmoduser, skaptyper og SCADA-kommunikasjonstyper som gjør at den lett kan tilpasses spesifikke, lokale krav. Styreskapet kan også plasseres innendørs eller utendørs selv ved høye omgivelsestemperaturer med valgfri kapsling i rustfritt stål og klimaanlegg.

UV-systemet fra Wedeco LBX-serien gir maksimal brukervennlighet med minimalt vedlikehold. EcoTouch-styreenheten samler alle sensorsignaler, alarmer, SCADA-forbindelse og OptiDose lukket sløyfekontroll for svært enkel overvåkning og kontroll. Et automatisk viskersystem holder hylsene rene, noe som minimerer behovet for manuell rengjøring, og Ecoray UV-lampene leveres med en garantert levetid på 14 000 t, noe som reduserer behovet for vedlikehold av lampene.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

 
 
General Information
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
UV transmittance range in % (1cm)
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
10.2 / 45
21.7 / 96
29.3 / 129
83 / 365
127 / 559
216 / 951
347 / 1528
536 / 2360
717 / 3157
911 / 4011
1346 / 5926
UV transmittance range in % (1cm)
-
-
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
-
-
Validation type
NWRI, UVDGM
-
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
 
 
UV Lamps and Monitoring System
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Lamp technology
Low-pressure
Low-pressure
Low-pressure
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Power per lamp
70 W
70 W
70 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
Number of lamps per row
3
6
8
4
6
10
16
24
32
40
60
Lamp life (hours)
8760
8760
8760
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
Control philosophy
constant output (100% power)
constant output (100% power)
constant output (100% power)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Lamp technology
-
-
Power per lamp
-
-
Number of lamps per row
-
-
Lamp life (hours)
-
-
Lamp certification
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
UV intensity monitoring
-
-
Control philosophy
-
-
Individual lamp monitoring
-
-
 
 
UV Reactor
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
UV reactor protection class
IP54
IP54
IP54
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
Cleaning system
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
Reactor material
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flange size
DN 50
DN 80
DN 150 / ANSI 6”
DN 200 / ANSI 8”
DN 250 / ANSI 10”
DN 300 / ANSI 12”
DN 400 / ANSI 16”
DN 500/ ANSI 20”
Reactor length (m / in) approx.
930 / 37
930 / 37
930 / 37
1530 / 60
1530 / 60
1540 / 61
1540 / 61
1540 / 61
2400 / 95
2400 / 95
2400 / 95
Maximum operating pressure (bar/PSI)
16/232
16/232
16/232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
UV reactor protection class
-
-
Cleaning system
-
-
Reactor material
-
-
Reactor length (m / in) approx.
-
-
Maximum operating pressure (bar/PSI)
-
-
 
 
UV System Control Cabinet
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Ballast type
Electronic, constant output (100% power)
Electronic, constant output (100% power)
Electronic, constant output (100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Controller
Microprocessor
Microprocessor
Microprocessor
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
UV system control cabinet material
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
UV electrical standards
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV system control cabinet scada communication
N/A
N/A
N/A
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
UV electrical requirements
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
Power consumption (kW) approx.
0.34
0.6
0.76
1.72
2.38
3.7
5.69
8.33
11.19
13.84
25.57
Ballast type
-
-
Controller
-
-
UV system control cabinet material
-
-
UV electrical standards
-
-
Common outputs
-
-
UV system control cabinet scada communication
-
-
UV electrical requirements
-
-
Power consumption (kW) approx.
-
-
Protection class
-
IP 54
IP 54
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
Protection class
-
-
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Avløpsvannsystemer
Bygningssystemer Avløpsvannsystemer
Desinfisering
Kran-/drikkevann Desinfisering
Desinfisering
Overvann og oversvømmelse Desinfisering
Dokumentasjon og verktøy

Dokumenter