It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt N-teknologipumper Flygt N-teknologi N 3400

Oversikt Spesifikasjoner Ytelseskurver Tilbehør Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Til leie

Oversikt

Produktegenskaper
  • Toppmoderne avløpsvannpumpe med N-teknologi
  • Vedvarende høy effektivitet med energibesparelser på opptil 25 %
  • Fleksibel modulkonstruksjon
  • Robust og pålitelig

AVLØPSVANN N-TEKNOLOGIPUMPER

Flygt N-pumper tar de tøffeste jobbene og får dem gjort. Alle komponenter er utformet og produsert for å levere vedvarende høy effektivitet. Takket være den patenterte N-teknologien med det innovative selvrensende løpehjulet har Flygts N-pumper høy driftsikker effektivitet. De reduserer strømregningen og kostnadene for ikke-planlagt vedlikehold. Det gjør at du kan ta det helt med ro – og så sparer du mange penger over tid.

De fleste faste gjenstander som kommer inn i pumpen, går gjennom løpehjulet mellom løpehjulsskovlene. Hvis et objekt fester seg på forkanten på én av skovlene, vil det gli langs pilformen mot kanten på inngangen.

På grunn av den selvrensende utformingen kan en slamkonsentrasjon på opp til 8 % pumpes uten problemer.

FLEKSIBEL MODULKONSTRUKSJON

Den selvrensende pumpen har nyskapende funksjoner som gjør den til det beste valget innenfor en rekke bruksområder. Den modulbaserte utformingen av hydraulikken gjør at du kan skreddersy hydraulikken slik at den praktisk talt kan brukes overalt.

  • Utskiftbar slitasjering i to materialer, grått jern eller  Hard IronTM, for forskjellige driftsforhold
  • Løpehjul av herdet grått jern for typiske avløpsvannområder
  • Hard Iron™ løpehjul for slipende og korroderende bruksområder
  • Det korte akseloverhenget reduserer akselbøyningen og øker levetiden til tetninger og
  • Motoren er konstruert for nedsenket bruk. Varme konsentreres i statorkjernen for å bedre kjøleegenskapene.
  • Det doble mekaniske tetningssystemet består av to sett med mekaniske akseltetninger fungerer uavhengig av hverandre og gir dobbelt sikkerhet. Tilgjengelig i wolframkarbid eller silisiumkarbid, avhengig av pumpemediet.
  • Motorkabel SUBCAB ® er spesialutviklet for bruk i nedsenket tilstand
  • Tilbyr fleksible kjølesystemer, f.eks. lukket kjølesystem, mediekjølt eller ekstern kjøling.

Våt grop (P)

Wet Pit (P)

Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning med pumpen installert på doble styreskinner med automatisk tilkobling til utløpsrøret.​

Portabel (S)

Portable (S)

Portabel, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Portabel pumpe med slangekobling eller flens for tilkobling til utløpsrøret.

Tørrinstallasjon vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikal, permanent, tørr pumpeinstallasjon. Den nedsenkbare pumpen installeres i en tørrsump, med flenskobling til sug- og utløpsrør.

Tørr installering (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tørr pumpeinstallasjon. Den nedsenkbare pumpen installeres i en tørrsump, med flenskobling til sug- og utløpsrør. ​

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

50 hz
60 hz
Metriske
US
 
 
Pump
N 3400 3-fas 10p 1070 50 Hz US
N 3400 3-fas 12-polet 1270 50 Hz US
N 3400 3-fas 8p 870 50 Hz US
N 3400 3-fas 6p 670 50 Hz US
N 3400 3-fas 10p 1070 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 12-polet 1270 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 8p 870 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 6p 670 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 14-polet 1470 60 Hz US
N 3400 3-fas 10p 1070 60 Hz US
N 3400 3-fas 12-polet 1270 60 Hz US
N 3400 3-fas 8p 870 60 Hz US
N 3400 3-fas 6p 670 60 Hz US
N 3400 3-fas 14-polet 1470 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 10p 1070 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 12-polet 1270 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 8p 870 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 6p 670 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
6
14
10
12
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
i) Rated power
53.6 hp - 80.5 hp
40.2 hp - 53.6 hp
73.8 hp - 167.6 hp
187.7 hp - 415.7 hp
40 kW - 60 kW
30 kW - 40 kW
55 kW - 125 kW
140 kW - 310 kW
60 hp
90 hp - 135 hp
45 hp - 90 hp
135 hp - 240 hp
385 hp - 470 hp
44.7 kW
67.1 kW - 100.7 kW
33.6 kW - 67.1 kW
100.7 kW - 179 kW
287.1 kW - 350.5 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
156 A - 259 A
204 A - 355 A
565 A - 665 A
156 A - 259 A
204 A - 355 A
565 A - 665 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Ytelseskurver

Ytelseskurver

50 hz
60 hz
Metriske
US
N 3400 3-fas 10p 1070 50 Hz US
N 3400 3-fas 12-polet 1270 50 Hz US
N 3400 3-fas 8p 870 50 Hz US
N 3400 3-fas 6p 670 50 Hz US
N 3400 3-fas 10p 1070 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 12-polet 1270 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 8p 870 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 6p 670 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 14-polet 1470 60 Hz US
N 3400 3-fas 10p 1070 60 Hz US
N 3400 3-fas 12-polet 1270 60 Hz US
N 3400 3-fas 8p 870 60 Hz US
N 3400 3-fas 6p 670 60 Hz US
N 3400 3-fas 14-polet 1470 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 10p 1070 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 12-polet 1270 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 8p 870 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 6p 670 60 Hz Metrisk
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Løftesystem for nedsenkbare pumper

  • Flygt-løftesystemene gjør det enklere å løfte nedsenkbare pumper
  • Hurtig pumpeinstallasjon i én kontinuerlig løfteoperasjon.
  • Pumpen er enkel å finne også når den er nedsenket
  • Alt Flygt-løfteutstyr er testet og CE-merket

 

Servicevogn og skinner, horisontal tørr pumpeinstallasjon

  • Enkel servicetilgang for horisontalt tørroppstilte pumper, Flygt-modeller 3153–3315 
  • Skinner og servicevogn under hver pumpe
  • Motoren og løpehjulenheten trekkes bort fra pumpehuset
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Kull
Energi og kraft Kull
Bypass- og backup-pumping
Generelt industri Bypass- og backup-pumping
Tørrdokksdrenering
Havnebyer, havner og skipsfart Tørrdokksdrenering
Tørrdokksdrenering
Kommersiell skipsbygging Tørrdokksdrenering
Vanntransport og trykkøkning
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Vanntransport og trykkøkning
Kildevann
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Kildevann
Løftestasjoner
Avløpsvann Løftestasjoner
Slampumping
Avløpsvann > Slamhåndtering Slampumping
Håndtering av overvann
Overvann og oversvømmelse Håndtering av overvann
Flomforebygging
Overvann og oversvømmelse Flomforebygging
Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.

Brochure

Dokumenter