It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 3000-serien N 3069

Oversikt Spesifikasjoner Ytelseskurver Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Toppmoderne avløpsvannpumpe med N-teknologi
  • Forbedret med adaptiv N-hydraulikk
  • Vedvarende høy effektivitet med energibesparelser på opptil 25 %
  • Fleksibel modulkonstruksjon
  • Robust og pålitelig

PUMPE FOR AVLØPSVANN MED N-TEKNOLOGI OG ADAPTIVE NTM - LØPEHJUL

Flygt N-pumper tar de tøffeste jobbene og får dem gjort. Alle komponenter er utformet og produsert for å levere vedvarende høy effektivitet. Takket være den patenterte N-teknologien med det innovative selvrensende løpehjulet har Flygts N-pumper høy driftsikker effektivitet. De reduserer strømregningen og kostnadene for ikke-planlagt vedlikehold. Det gjør at du kan ta det helt med ro – og så sparer du mange penger over tid.

De fleste faste gjenstander som kommer inn i pumpen, går gjennom løpehjulet mellom løpehjulsskovlene. Hvis et objekt fester seg på forkanten på én av skovlene, vil det gli langs pilformen mot kanten på inngangen.

På grunn av den selvrensende utformingen kan en slamkonsentrasjon på opp til 8 % pumpes uten problemer.

 

FLEKSIBEL MODULKONSTRUKSJON

Den selvrensende pumpen har nyskapende funksjoner som gjør den til det beste valget innenfor en rekke bruksområder. Den modulbaserte utformingen av hydraulikken gjør du kan skreddersy hydraulikken slik at den praktisk talt kan brukes overalt.

  • Utskiftbar slitasjering i to materialer, grått jern eller Hard IronTM, for forskjellige driftsforhold
  • Løpehjul av herdet grått jern for typiske avløpsvannområder
  • Hard Iron™ løpehjul for slipende og korroderende bruksområder
  • Løpehjul i rustfritt stål for spesielle bruksområder som krever duplex rustfritt stål
  • Det korte akseloverhenget reduserer akselbøyningen og øker levetiden til tetninger og lagre
  • Motoren er konstruert for nedsenket bruk. Varmen konsentreres i statorkjernen for bedre kjøleegenskaper.
  • Det doble mekaniske tetningssystemet består av to sett med mekaniske akseltetninger fungerer uavhengig av hverandre og gir dobbelt sikkerhet. Tilgjengelig i wolframkarbid eller silisiumkarbid, avhengig av pumpemediet.
  • Griplock™-tetningssystem Sikker festing til akslingen, ingen gummifriksjon, ingen pistolskruer og ingen skader
  • Motorkabel SUBCAB ® er spesialutviklet for bruk i nedsenket tilstand.

 

Våt grop (P)

 

Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning med pumpen installert på doble styreskinner med automatisk tilkobling til utløpsrøret. 

Portabel (F)

 

Frittstående, halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Frittstående pumpe med tilkobling for utløpsslange eller -rør i sumper hvor det er begrenset med plass. 

Portabel (S)

 

Portabel, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Portabel pumpe med slangekobling eller flens for tilkobling til utløpsrøret. 

Våt grop (H)

 

Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning der pumpen henger under koblingsfoten. Pumpen kobles automatisk til utløpsrøret. 

 

 

TM

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

50 hz
60 hz
Metriske
US
 
 
General Information
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4-polet 50 Hz US
N 3069 MT 3-fas adaptiv 4-polet 50 Hz US
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 65mm 50 Hz US
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 65mm 50 Hz US
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4-polet 50 Hz Metrisk
N 3069 MT 3-fas adaptiv 4-polet 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 50 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 65mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 65mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 50 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4-polet 60 Hz US
N 3069 MT 3-fas adaptiv 4-polet 60 Hz US
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 50mm 60 Hz US
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 50mm 60 Hz US
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4-polet 60 Hz Metrisk
N 3069 MT 3-fas adaptiv 4-polet 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 65mm 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 50 mm 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 50 mm 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 65mm 60 Hz Metrisk
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Outlet width
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
80 mm
80 mm
50 mm
65 mm
65 mm
50 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
80 mm
80 mm
65 mm
50 mm
50 mm
65 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Number of poles
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
Rated power
1.7 hp
2 hp - 2.7 hp
2 hp
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.3 kW
1.5 kW - 2 kW
1.5 kW
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2 hp
2.4 hp - 3.2 hp
2.3 hp
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.5 kW
1.8 kW - 2.4 kW
1.7 kW
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
2 kW - 2.8 kW
Rated currents
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
Ytelseskurver

Ytelseskurver

50 hz
60 hz
Metriske
US
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4-polet 50 Hz US
N 3069 MT 3-fas adaptiv 4-polet 50 Hz US
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 65mm 50 Hz US
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 65mm 50 Hz US
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4-polet 50 Hz Metrisk
N 3069 MT 3-fas adaptiv 4-polet 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 50 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 65mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 65mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 50 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4-polet 60 Hz US
N 3069 MT 3-fas adaptiv 4-polet 60 Hz US
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 50mm 60 Hz US
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 50mm 60 Hz US
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4-polet 60 Hz Metrisk
N 3069 MT 3-fas adaptiv 4-polet 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 65mm 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2-polet 50 mm 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 50 mm 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2-polet 65mm 60 Hz Metrisk
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.