It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt N-teknologipumper

Flygt N-TEKNOLOGIPUMPER

N-3000-SERIE

• Overlegen blokkeringsfri ytelse
• Selvrensende ikke-tilstoppende løpehjul
• Utforminger med flere løpehjul for effektiv behandling av avløpsvann
• Vedvarende høy effektivitet
• Løpehjul i herdet støpejern, valgfritt Duplex rustfritt stål og Hard-Iron

Trenger du hjelp?

Kontakt en ekspert
Product Models Teknologi Eksempelstudier og faktaark
Product Models
Det er ingen resultater som stemmer med søket ditt
Teknologi

FLYGT N-TEKNOLOGIPUMPER

ENKELT VALG FOR VANSKELIG AVLØPSPUMPING

Flygts selvrensende og blokkeringsfrie N-pumper har nyskapende konstruksjoner og funksjoner som gir høy vedvarende effektivitet og pålitelig drift. Dette gjør dem til det mest pålitelige valget som er tilgjengelig for mange forskjellige og krevende avløpsforhold, som f.eks. urenset kloakk, avløpsvann og slam med en konsentrasjon av faste stoffer på opptil 8 %. Flygt N-pumper kan håndtere opptil 1 000 l/s (16 000 gpm) med motorer fra 1,3 til 680 kW (1,5 til 870 hk) og løftehøyder på opptil 100 m (330 ft).

Velg et løpehjul i herdet støpejern for vanlige avløpsforhold eller chopperutgaven for de tøffeste forholdene med lange fibre og tunge faste stoffer. Løpehjul i Hard-Iron™ anbefales på det sterkeste for alle bruksområder med sand, sandstein eller andre slipende stoffer samt avløpsvann blandet med sjøvann. For spesielle bruksområder som svært korrosive avløpsvannsmiljøer tilbyr vi løpehjul i duplex rustfritt stål.

Eksempelstudier og faktaark
More energy-efficient pump station

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Les mer
Strategic transfer pump station

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Les mer
Efficient handling of wastewater at a harbor

Efficient handling of wastewater at a harbor

SWEDEN

To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...

Les mer
Bringing pumping efficiency beyond par

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Les mer
Don’t get hot and bothered get N-pumps

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Les mer
Flygt SmartRun keeps control of the costs

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Les mer