It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt kanalløpehjulspumper C 3300

Oversikt Spesifikasjoner Ytelseskurver Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Høy effektivitet
  • Utmerket korrosjonsmotstand
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

KANALLØPEHJULSPUMPE I RUSTFRITT STÅL FOR KORROSIVE MEDIER

Flygt C 3300 transporterer enkelt korrosive medier for kommunale avløp og spillvann i følgende industrier:

  • Kjemisk industri
  • Næringsmiddelindustri
  • Legemiddelindustri
  • Tekstilindustri

Flygt C 3300 pumpe i rustfritt stål er laget av AISI 329-materiale og er designet for maksimum pålitelighet. Den har to løpehjul med utmerkede strømningsegenskaper som reduserer risikoen for tilstopping i løpehjulskanalen. En smal åpning mellom de utskiftbare slitasjeringene sikrer høy effektivitet.

ROBUST OG PÅLITELIG DESIGN

  • Pumpemateriale håndterer væsker med pH-verdier mellom 2 og 14
  • Det korte akseloverhenget reduserer akselbøyningen og øker levetiden til tetninger og lagre
  • Aksling i duplex rustfritt stål gir maksimum styrke og korrosjonsmotstand
  • Motoren er konstruert for nedsenket bruk. Varme konsentreres i statorkjernen for å bedre kjøleegenskapene.
  • Støpejern. Robust og slitesterk.
  • Dobbelt mekanisk tetningssystem. To sett med mekaniske akseltetninger fungerer uavhengig av hverandre og gir dobbelt sikkerhet. Kan fås i silisiumkarbid (SiC) for å håndtere korrosive utpumpede medier.
  • Motorkabelen SUBCAB® er spesialutviklet for avløpshåndtering

Våt grop (P)

Wet Pit (P)

Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning med pumpen installert på doble styreskinner med automatisk tilkobling til utløpsrøret.​

Portabel (S)

Portable (S)

Portabel, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Portabel pumpe med slangekobling eller flens for tilkobling til utløpsrøret.

Tørrinstallasjon vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikal, permanent, tørr pumpeinstallasjon. Den nedsenkbare pumpen installeres i en tørrsump, med flenskobling til sug- og utløpsrør.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

50 hz
60 hz
Metriske
US
 
 
Pump
C 3300 HT 3-fase 4-polet 50 Hz US
C 3300 MT 3-fase 6-polet 50 Hz US
C 3300 HT 3-fase 4-polet 50 Hz metrisk
C 3300 MT 3-fase 6-polet 50 Hz metrisk
C 3300 HT 3-fase 4-polet 60 Hz US
C 3300 MT 3-fase 6-polet 60 Hz US
C 3300 HT 3-fase 4-polet 60 Hz metrisk
C 3300 MT 3-fase 6-polet 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
6
4
6
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
9 13/16 inch
150 mm
250 mm
5 7/8 inch
9 13/16 inch
150 mm
250 mm
i) Rated power
53.6 hp - 72.4 hp
59 hp
40 kW - 54 kW
44 kW
60 hp - 88 hp
75 hp
44.7 kW - 65.6 kW
55.9 kW
j) Rated currents @400V
78 A - 100 A
82 A
78 A - 100 A
82 A
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Ytelseskurver

Ytelseskurver

50 hz
60 hz
Metriske
US
C 3300 HT 3-fase 4-polet 50 Hz US
C 3300 MT 3-fase 6-polet 50 Hz US
C 3300 HT 3-fase 4-polet 50 Hz metrisk
C 3300 MT 3-fase 6-polet 50 Hz metrisk
C 3300 HT 3-fase 4-polet 60 Hz US
C 3300 MT 3-fase 6-polet 60 Hz US
C 3300 HT 3-fase 4-polet 60 Hz metrisk
C 3300 MT 3-fase 6-polet 60 Hz metrisk
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Kull
Energi og kraft Kull
Bypass- og backup-pumping
Generelt industri Bypass- og backup-pumping
Kildevann
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Kildevann
Vanntransport og trykkøkning
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Vanntransport og trykkøkning
Løftestasjoner
Avløpsvann Løftestasjoner
Håndtering av overvann
Overvann og oversvømmelse Håndtering av overvann
Flomforebygging
Overvann og oversvømmelse Flomforebygging
Håndtering av plattformvann
Olje og gass > Offshore Håndtering av plattformvann
Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.

Dokumenter