It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt kanalløpehjulspumper Flygt kanalløpehjulspumpe C 3085

Oversikt Spesifikasjoner Ytelseskurver Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Til leie

Oversikt

Produktegenskaper
  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

AVLØPSVANN-KANALLØPEHJULSPUMPE

I årenes løp har de klassiske C-pumpene med lukket løpehjul vist seg å være både pålitelige og robuste. De dekker et stort kapasitetsområde og er designet for å håndtere forskjellige typer medier.

Flygt C 3085 har et enkelt løpehjul med utmerkede strømningsegenskaper som reduserer risikoen for tilstopping i løpehjulskanalen. En smal åpning mellom de utskiftbare slitasjeringene sikrer høy effektivitet.

ROBUST OG PÅLITELIG DESIGN

  • Det korte akseloverhenget reduserer akselbøyningen og øker levetiden til tetninger og lagre
  • Motoren er konstruert for nedsenket bruk. Varme konsentreres i statorkjernen for å bedre kjøleegenskapene.
  • Aksling i rustfritt stål gir maksimum styrke og korrosjonsmotstand
  • Dobbelt mekanisk tetningssystem. To sett med mekaniske akseltetninger fungerer uavhengig av hverandre og gir dobbelt sikkerhet. Tilgjengelig i wolframkarbid eller silisiumkarbid, avhengig av pumpemediet.
  • Griplock™-tetningssystem. Sikker festing til akslingen, ingen gummifriksjon, ingen pistolskruer og ingen akselskader.
  • Motorkabelen SUBCAB® er spesialutviklet for bruk i nedsenket tilstand

Våt grop (P)

Wet Pit (P)

Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning med pumpen installert på doble styreskinner med automatisk tilkobling til utløpsrøret.​

Portabel (S)

Portable (S)

Portabel, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Portabel pumpe med slangekobling eller flens for tilkobling til utløpsrøret.

Tørrinstallasjon vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikal, permanent, tørr pumpeinstallasjon. Den nedsenkbare pumpen installeres i en tørrsump, med flenskobling til sug- og utløpsrør.

Tørr installering (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tørr pumpeinstallasjon. Den nedsenkbare pumpen installeres i en tørrsump, med flenskobling til sug- og utløpsrør. ​

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

50 hz
60 hz
Metriske
US
 
 
Pump
C 3085 MT 1-fase 4-polet 50 Hz US
C 3085 MT 3-fase 4-polet 50 Hz US
C 3085 MT 3-fase 6-polet 50 Hz US
C 3085 MT 1-fase 4-polet 50 Hz metrisk
C 3085 MT 3-fase 4-polet 50 Hz metrisk
C 3085 MT 3-fase 6-polet 50 Hz metrisk
C 3085 MT 1-fase 4-polet 60 Hz US
C 3085 MT 3-fase 4-polet 60 Hz US
C 3085 MT 1-fase 4-polet 60 Hz metrisk
C 3085 MT 3-fase 4-polet 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
h) Phase
1~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
i) Rated power
1.3 hp - 2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.2 hp
0.95 kW - 1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
0.9 kW
1.6 hp - 2.4 hp
2.2 hp - 3 hp
1.2 kW - 1.8 kW
1.6 kW - 2.2 kW
j) Rated currents @400V
7.2 A - 9.2 A
4.2 A - 5.2 A
2.9 A
7.2 A - 9.2 A
4.2 A - 5.2 A
2.9 A
7.2 A - 10 A
3.7 A - 6.6 A
7.2 A - 10 A
3.7 A - 6.6 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Ytelseskurver

Ytelseskurver

50 hz
60 hz
Metriske
US
C 3085 MT 1-fase 4-polet 50 Hz US
C 3085 MT 3-fase 4-polet 50 Hz US
C 3085 MT 3-fase 6-polet 50 Hz US
C 3085 MT 1-fase 4-polet 50 Hz metrisk
C 3085 MT 3-fase 4-polet 50 Hz metrisk
C 3085 MT 3-fase 6-polet 50 Hz metrisk
C 3085 MT 1-fase 4-polet 60 Hz US
C 3085 MT 3-fase 4-polet 60 Hz US
C 3085 MT 1-fase 4-polet 60 Hz metrisk
C 3085 MT 3-fase 4-polet 60 Hz metrisk
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Avløpsvannsystemer
Bygningssystemer Avløpsvannsystemer
Kull
Energi og kraft Kull
Bypass- og backup-pumping
Generelt industri Bypass- og backup-pumping
Tørrdokksdrenering
Kommersiell skipsbygging Tørrdokksdrenering
Tørrdokksdrenering
Havnebyer, havner og skipsfart Tørrdokksdrenering
Kildevann
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Kildevann
Vanntransport og trykkøkning
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Vanntransport og trykkøkning
Håndtering av plattformvann
Olje og gass > Offshore Håndtering av plattformvann
Drenasje
Boliger Drenasje
Avløpsvann
Boliger Avløpsvann
Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.

Brochures