It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt kanalløpehjulspumper

C-3000

Kanalløpehjulspumpe

  • Blokkeringsfrie pumpehjul
  • Konstruksjon med ett eller flere skovler
  • Tradisjonelle konstruksjoner med stort gjennomløp
  • Høy effektivitet i rent vann
  • Pumpehjul i støpejern, alternativt i andre materialer

Trenger du hjelp?

Kontakt en ekspert
Product Models Teknologi Eksempelstudier og faktaark
Product Models
Viser 1 – 24 av 46

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

C 3057

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

C 3057

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt Channel Impeller Pumps

C 3068

  • High efficiency
  • Excellent flow passing properties
  • Motors with high power density
  • Robust and reliable

Flygt | Flygt Channel Impeller Pumps

C 3068

  • High efficiency
  • Excellent flow passing properties
  • Motors with high power density
  • Robust and reliable

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

C 3300

  • Høy effektivitet
  • Utmerket korrosjonsmotstand
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

C 3300

  • Høy effektivitet
  • Utmerket korrosjonsmotstand
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

C 3531

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

C 3531

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt

DL - DLV

  • Up to 50 mm free passage
  • Delivery: up to 42 m³/h
  • Head: up to 21 m

Flygt

DL - DLV

  • Up to 50 mm free passage
  • Delivery: up to 42 m³/h
  • Head: up to 21 m

Flygt

DX - DXV

  • Stainless steel design
  • Up to 50 mm free passage
  • Flow: up to 40 m³/h
  • Head: up to 14.5 m

Flygt

DX - DXV

  • Stainless steel design
  • Up to 50 mm free passage
  • Flow: up to 40 m³/h
  • Head: up to 14.5 m

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3045

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer utstyrt med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3045

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer utstyrt med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3060

  • Høy effektivitet
  • Utmerket korrosjonsmotstand
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3060

  • Høy effektivitet
  • Utmerket korrosjonsmotstand
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3085

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3085

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3102

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3102

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3126

  • Høy effektivitet
  • Utmerket korrosjonsmotstand
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3126

  • Høy effektivitet
  • Utmerket korrosjonsmotstand
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3127

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

Flygt | Flygt kanalløpehjulspumper

Flygt kanalløpehjulspumpe C 3127

  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig
Teknologi

FLYGT KANALLØPEHJULSPUMPER

Flygt C-pumpene med kanalløpehjul er bygget for å håndtere opp til 3000 l/s (48 000 gpm) med motorer opp til 775 kW (1050 hk). Basisversjonene av disse pumpene er laget av slitesterkt støpejern og er beregnet for krevende forhold, for eksempel kommunale avløpsanlegg og industrielle avløp. Eksplosjonssikre versjoner er tilgjengelige som opsjon. De klassiske C-pumpene med lukket løpehjul med ett og flere blad er utprøvd i årenes løp. De mindre C-pumpene er utstyrt med Flygts Nevaclog®-løpehjul, som har god klaring for passasje av faste stoffer. De større pumpene har flerbladede pumpehjul for maksimal effektivitet og motstandsdyktighet mot tilstopping.

Eksempelstudier og faktaark
Circular stormwater pump station

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Les mer
Pump station with cleaning function

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Les mer
Expansion of a desalination plant

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Les mer
Sewage and stormwater pump stations

Sewage and stormwater pump stations

UK

Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station was to provide drainage for a...

Les mer
Large capacity circular wet well

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Les mer
Circular wastewater lift station

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Les mer
Combined sewage and stormwater pump station

Combined sewage and stormwater pump station

USA

Challenge To develop a combined stormwater and sewage pump station at the lowest possible cost. Solution The station was designed with three Flygt CP 3501 and six Flygt PL 7121 pumps. The use of a...

Les mer