It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD-serien Godwin CD150M

Oversikt Spesifikasjoner Tilbehør Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Dri-Prime® automatisk selvfyllende system
  • Enkelt vedlikehold, begrenset til å sjekke væskenivå og filtere
  • Mekanisk tetning i væskebad for tørrkjøring og reduserte vedlikeholdskostnader
  • Slipefaste tetningsflater i silisiumkarbid for problemfri ytelse
  • Maskiner som oppfyller utslippskrav kan også fås

Høyt volum, middels trykk, stor kapasitet for håndtering av faste stoffer og generell avvanning

Pumpen Godwin Dri-Prime® CD150M tilbyr strømningshastigheter på 2290 US GPM (520 m³/h) og har kapasitet til å håndtere faste stoffer med en diameter på opp til 3,0" (75 mm).

CD150M kan fylles med sugetrykk på 28 fot (8,5 m). Automatisk eller manuell start/stopp tilgjengelig med montert betjeningspanel eller valgfri trådløs ekstern tilgang.

Uendelig tørrkjøring er mulig med den eksklusive Godwin mekaniske forseglingen i væskebad. Håndteringen av faste stoffer, tørrkjøring og mulighet for flytting gjør CD150M det perfekte valget for avvanning, kloakkomkobling og vanntransportapplikasjoner. 

Tilgjengelige alternativer

  • Diesel-, strøm-, eller naturlig-gass-drevet
  • 316 eller CD4MCu pumpeende-konstruksjon i rustfritt stål for bruk med høy og lav pH
  • Montering på tilhenger eller ramme, begge med integrerte drivstofftanker som går hele natten
  • Lyddempende kapsling tilgjengelig
  • PrimeGuard-styreenhet med Field Smart Technology (FST)

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Diesel Standard
Modell 5
Modell 4
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Rating [hp]
75 hp
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
Standard Mount Diesel
Trailer
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[75] (3)
Critical / Quiet Enclosure
Modell 5
Modell 4
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
76
Electric Standard 60 Hz
Modell 5
Modell 4
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Modell 5
Modell 4
Rating [kW] Electric 50 Hz
22
Rated Current [A] Electric 50 Hz
41
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

QD-rør og koblinger

  • Varmforsinket stål med høy strekkfasthet
  • Hurtigkoblingssystem (QD)
  • 2" til 12" rør, koblinger og adaptere er tilgjengelige

Tilhengere og traller

  • 3” svingbolt (andre alternativer er tilgjengelige)
  • DOT LED-lamper
  • Elektriske bremser
  • 6-pinners tilhengerplugg med runde pinner (andre alternativer er tilgjengelige)
  • Brenselcelle (for integrerte dieseldrevne pumper)

Originale deler

Dri-Prime mekanisk tetningssett

  • Hvert sett inneholder viton/SS pakninger og o-ringer
  • Fungerer med standardversjoner og SS/CD4MCu-versjoner
  • For dieseldrevne og elektriske drivenheter

Dri-Prime dieselmotorfiltersett

  • Tilgjengelig for dieseldrevne pumper
  • Tilgjengelig for motorer på nivå 2, nivå 3, mellomnivå 4 (iT4) og endelig nivå 4 (FT4)
  • Hvert sett inneholder oljefilter, drivstoffilter(e), luftfilter(e) og kompressorfilter (hvis relevant)
  • Settet inneholder alle filtre som er nødvendig for service 

Dri-Prime 1-2 års delesett

  • Tilgjengelig for Godwin Dri-Prime-pumper
  • Sett gir kostnadsbesparelser framfor kjøp av individuelle komponenter
  • Settene inkluderer de vanlige slitasjedelene som er nødvendig for vedlikehold og reparasjoner i løpet av de 1-2 første årene med normal pumpebruk
  • Hvert sett inkluderer Venturi stråle og dyse, kompressorlinje, bånd, o-ringer, utløpsball/-sete eller klaff/pakning, inspeksjonspakninger og PDF-tegning som viser plassering av hver del

Ejektorservicesett

  • Tilgjengelig for standardversjoner og SS-versjoner
  • Hvert sett inneholder deler til å skifte ut Venturi og skjermpakning
  • Settet muliggjør rask utskiftning med minimal nedetid
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Slampumping
Avløpsvann > Slamhåndtering Slampumping
Produktoverføring
Olje og gass > Nedstrøms Produktoverføring
Helse, miljø og sikkerhet
Olje og gass > Oljesand Helse, miljø og sikkerhet
Helse, miljø og sikkerhet
Olje og gass > Nedstrøms Helse, miljø og sikkerhet
On-Pad vannbehandling
Olje og gass > Hydraulisk frakturering On-Pad vannbehandling
Helse, miljø og sikkerhet
Olje og gass > Hydraulisk frakturering Helse, miljø og sikkerhet
Pumping, trykkøkning og overvåkning
Olje og gass > Hydraulisk frakturering Pumping, trykkøkning og overvåkning
Styring av tilbakestrømning og produsert vann
Olje og gass > Hydraulisk frakturering Styring av tilbakestrømning og produsert vann
Ekstrahering av kildevann
Olje og gass > Hydraulisk frakturering Ekstrahering av kildevann
Helse, miljø og sikkerhet
Olje og gass > Konvensjonell Helse, miljø og sikkerhet
Økt oljeutvinning
Olje og gass > Konvensjonell Økt oljeutvinning
Helse, miljø og sikkerhet
Olje og gass > Offshore Helse, miljø og sikkerhet
Offshorefartøy
Olje og gass > Offshore Offshorefartøy
Helse, miljø og sikkerhet
Olje og gass > Petroleumsindustri Helse, miljø og sikkerhet
Håndtering av plattformvann
Olje og gass > Offshore Håndtering av plattformvann
Slamfjerning og oljeutvinningspumper
Olje og gass > Nedstrøms Slamfjerning og oljeutvinningspumper
Håndtering av overvann
Overvann og oversvømmelse Håndtering av overvann
Løftestasjoner
Avløpsvann Løftestasjoner
Overvannsdrenering
Overvann og oversvømmelse Overvannsdrenering
Overvannsdrenering
Generelt industri Overvannsdrenering
Avvanning
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Avvanning
Avvanning
Dagbrudd Avvanning
Støvutskilling og brannslukking
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Støvutskilling og brannslukking
Tørrdokksdrenering
Havnebyer, havner og skipsfart Tørrdokksdrenering
Fartøysavvanning
Havnebyer, havner og skipsfart Fartøysavvanning
Tørrdokksdrenering
Kommersiell skipsbygging Tørrdokksdrenering
Kildevann
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Kildevann
Bypass- og backup-pumping
Generelt industri Bypass- og backup-pumping
Vannløpsavledninger
Anleggsinstallasjoner Vannløpsavledninger
Lekterballasting
Marine konstruksjoner Lekterballasting
Overvannsdrenering
Anleggsinstallasjoner Overvannsdrenering
Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Dokumenter