It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vertikale flertrinnspumper i e-SV-serien, i rustfritt stål

Oversikt Spesifikasjoner Technical Drawings Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper

KONSTRUKSJONSEGENSKAPER:

  • Balansert mekanisk tetning tilgjengelig, uten å måtte demontere pumpen (for 10-15-22SV>=5,5kW, 33-46-66-92-125SV)
  • Konstruksjonen av o-ringfester gjør det enkelt å demontere den ytre hylsen
  • Utskiftbar diffusor-slitering (PPS glassfylt teknopolymer for å tåle væsker som er kjemisk etsende, mekanisk aggressive og har høy temperatur); flytende utforming for selvjustering
  • Redusert aksialtrykk på pumpehjulet for å øke levetiden til lagrene på standardmotoren (17 500 t)
  • Mellomhylselager i hardmetall (wolframkarbid/silisiumkarbid) for å bedre levetiden og evnen til å tåle krevende bruksområder som f.eks. tilførsel til varmtvannsbeholder.
  • Tetninger for høyere temperatur (180 °C maks.) med lav-NPSH-konstruksjon (opp til 40 bar), og passiverte og elektropolerte versjoner er tilgjengelige på forespørsel.

Flere unike funksjoner i e-SV er blant annet integrasjon av diagnostiske enheter for ytelse, for eksempel vibrasjonsmonitoren i-Alert™ og Dry Run-sensoren. i-Alert™ og Dry Run-sensoren er tilgjengelige som tilbehør til alle modeller.

e-SV vertikal flertrinnspumpe i rustfritt stål

Lowara e-SV vertikal flertrinnspumpe er en svært pålitelig og teknologisk avansert flerbrukspumpe. Den kan oppfylle make behov hos mange forskjellige brukere og det finnes mange ulike konstruksjoner. e-SV-serien har modeller i elleve størrelser med nominell kapasitet på 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Alle pumper ≥ 1,5 kW er utstyrt med IE3 standardmotorer.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

General Specification
e-SV
Delivery
up to 160 m³/h
Head
up to 330 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.37 kW up to 55 kW
Maximum operating pressure
40 bar
Temperature of pumped liquid
from -30°C to 120°C (high temperature version up to 180°C available)
Teknologi

Technical Drawings

Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Anleggsvann
Undergrunn Anleggsvann
Anleggsvann
Dagbrudd Anleggsvann
Kildevann
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Kildevann
Gjenbruk av vann og avløpsvann
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Gjenbruk av vann og avløpsvann
Støvutskilling og brannslukking
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Støvutskilling og brannslukking
Vanntransport og trykkøkning
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Vanntransport og trykkøkning
Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Xylect

Valgverktøy for Xylem-produkter.

Brochure

Technical Brochure