It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

e-NSC tørt installerte sentrifugalpump i støpejern

Oversikt Spesifikasjoner Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper

HØY EFFEKTIVITET

Ny hydraulikk med høy effektivitet som er godt over ErP2015-nivået sammen med IE3-motorer, legger grunnlaget for svært lave driftskostnader. For å optimere driftskostnadene ytterligere kan e-NSC utstyres med en Hydrovar-pumpekontroller for variabel hastighet (opp til 45 kW). I installasjoner hvor det er stor variasjon i behov, kan den spare opp til 70 % av energikostnadene sammenlignet med en pumpe med fast hastighet.

LANG LEVETID OG ENKELT VEDLIKEHOLD

En robust konstruksjon, forskjellige lagerstørrelser og utskiftbare slitasjeringer i rustfritt stål sikrer en lang levetid. e-NSC er også konstruert for enkelt vedlikehold og alle servicepunkter er lett tilgjengelige for å redusere nedetiden.

AKKURAT RIKTIG KONFIGURASJON

e-NSC den riktige løsningen for tusenvis av væsker. Materialvalget spenner fra støpejern til dupleks rustfritt stål og forskjellige mekaniske tetningene.

e-NSC tørt installerte sentrifugalpump finnes i tre forskjellige konfigurasjoner:

  • Rammemontert (bare aksel, eller komplett med kobling og motor)
  • Flensaksel
  • Kortkoblet for kompakthet og plassbesparelse

Ta ende-sentrifugalpump til et nytt nivå

Lowara e-NSC tørt installerte sentrifugalpump kombinerer høy effektivitet med stor fleksibilitet når det gjelder montering, materialvalg og temperatur. Dette gjør e-NSC det naturlige valget for vanntransport, varmeoverførings- og kjølesystemer, brannslukkingssystemer og et stort antall industrielle bruksområder.

 

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

General Specification
e-NSC
Delivery
up to 1800 m³/h
Head
up to 160 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 355 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Ballastvann
Skipsfart Ballastvann
Pumping, trykkøkning og overvåkning
Olje og gass > Hydraulisk frakturering Pumping, trykkøkning og overvåkning
On-Pad vannbehandling
Olje og gass > Hydraulisk frakturering On-Pad vannbehandling
Styring av tilbakestrømning og produsert vann
Olje og gass > Hydraulisk frakturering Styring av tilbakestrømning og produsert vann
Økt oljeutvinning
Olje og gass > Konvensjonell Økt oljeutvinning
Håndtering av plattformvann
Olje og gass > Offshore Håndtering av plattformvann
Trykkøkning
Vannsklier og attraksjoner Trykkøkning
Trykkøkning
Surfeattraksjoner Trykkøkning
Trykkøkning
Kommersielle bassenger Trykkøkning
Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Xylect

Valgverktøy for Xylem-produkter.

Brochure

Technical Brochure