It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpestasjonskontrollere SmartRun® styreenhet for pumpestasjoner

Oversikt Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Økt pumpepålitelighet
  • Patentert energisparingsfunksjon sparer opptil 30 %
  • Lett å starte
  • Forhåndsprogrammert og optimalisert for Flygt N-pumper
  • Rengjøring av pumpe, sump og rør
  • Egner seg for dobbel og tredobbel pumpestasjon

HASTIGHETSSTYRING HAR ALDRI VÆRT ENKLERE

Vi vil presentere SmartRun™, en styreenhet for pumpestasjoner for pumpestasjoner med opptil tre vekslende pumper. Denne pumpestyreenheten er en integrert del av produktserien Experior®, og gjør at pumpen kan passe seg selv, fjerne rask og blokkeringer ved behov, angi optimal hastighet for energieffektivitet og kostnadsbesparelser og kommunisere med eksternt overvåkningsutstyr.

SmartRun™

SmartRun™ intelligent styring kombinerer de avanserte funksjonene til en frekvensomformer med en enkel og intuitiv styreenhet. Flere viktige funksjoner for pumping av avløpsvann leveres ferdig programmert og med forhåndsdefinerte parametre. Faktisk kan noen av funksjonene, som energisparing og rengjøring tilpasses, noe som garanterer at pumpestasjonen holder seg optimalisert, selv ved framtidige endringer.

SmartRun tar hånd om pumperengjøring, rengjøring av rørene, sumprengjøring, reduksjon av trykkslag med intelligente start og stopp, noe som hever påliteligheten og effektiviteten til et nytt nivå. Den integrerte styreenheten for overvåkning og variabel hastighet gjør den perfekt for Flygt N-pumper – en kombinasjon som har potensial til å gi energibesparelser på opptil 50 %.

Den gjør det andre prøver å gjøre. SmartRun™ ​ - optimaliserer N-pumper!

Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.

Dokumenter