It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversikt Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Kutt energiforbruket med opptil 25 % 
  • Utvidet garanti (14 000 timer)
  • DuraCoat for forbedret aldring
  • Sterkere og mer robust
  • Intern produksjon

Xylem produserer Ecoray-lampene på fabrikken i Tyskland i henhold til strenge krav. Ecoray-lampene er behandlet med Xylems nyskapende beskyttende belegg DuraCoat som fører til mer robuste lamper med lavere energiforbruk og tryggere drift for å kunne oppnå desinfeksjonsmålene. Ecoray-lampene er testet individuelt i henhold til ISO 9001. Produksjon og logistikk er sertifisert i henhold til ISO 14001.

Dokumentasjon og verktøy

Dokumenter