Oversikt
- Brukes til kraftig knusing
- Ikke-tilstoppende design
- Pålitelig drift
- Kraftig kutteenhet
HARDTARBEIDENDE KRAFTIG KVERNPUMPE
Flygt M 3085 kvernpumpe er en nedsenkbar sentrifugalpumpe med høy ytelse. Egner seg utmerket til pumping av spillvann fra boliger, næringslokaler og jordbruket. Kvernpumpen reduserer avfall som pumpes gjennom rør med liten diameter, til fint slam. Hovedbruksområdet for Flygt M 3085 er trykkavløpsnett som ofte brukes når flatt eller bratt landskap, berggrunn og høyt grunnvannsspeil skaper tøffe utfordringer for konvensjonelle selvfallssystemer.
Enten du trenger en enkelt kvernpumpe, en komplett pumpestasjon eller et helt avløpssystem tilbyr Xylem en intelligent og rimelig løsning for den nærmeste pumpestasjonen eller kloakkledningen.
PÅLITELIG DRIFT
M 3085 er utviklet for å klare utfordringene i et avløpssystem. Den er utstyrt med et unikt løpehjul for optimal hydraulisk effektivitet og en kraftig kutteenhet som kverner faste stoffer til små partikler for å forenkle transporten gjennom rør med liten diameter.
Alle komponenter er spesialutformet og spesialutviklet for optimal drift og lang levetid for pumpen.
- Dobbelt mekanisk tetningssystem. To sett med mekaniske akseltetninger fungerer uavhengig av hverandre og gir dobbelt sikkerhet. De er tilgjengelige i wolframkarbid eller silisiumkarbid, avhengig av pumpemediet.
- Laget av robust og holdbart støpejern
- Spin Out-konstruksjon som beskytter tetningene mot slipende partikler
- Motorkabelen SUBCAB® er spesialutviklet for bruk i nedsenket tilstand
Våt grop (P)
Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning med pumpen installert på doble styreskinner med automatisk tilkobling til utløpsrøret.
Portabel (F)
Frittstående, halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Frittstående pumpe med tilkobling for utløpsslange eller -rør i sumper hvor det er begrenset med plass.
Våt grop (H)
Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning der pumpen henger under koblingsfoten. Pumpen kobles automatisk til utløpsrøret.