It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Vis alle UV-desinfeksjonssystemer

Duron UV avløpsvannbehandling

Oversikt Spesifikasjoner Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Egnet for desinfeksjon av avløpsvann (primært, sekundært og tertiært), vanngjenvinning, akvakultur og stormvannsoverløp
  • Modulbasert system for tilpasset design for strømningshastigheter fra 500 m³/h (3 MGD) opptil flere tusen m³/h (>100 MGD)
  • Validert ytelse av toppmoderne biologisk prøving i samsvar med USEPAs UVDGM (2006), IUVA-protokoll (2011) og NWRI-retningslinjer (2003/2012) inkludert aksept av Tittel 22
  • Meget effektiv Ecoray UV-lampe og ballastteknologi
  • OptiDose-styring - Xylems Wedeco ekte intensitetsbaserte styring med bruk av UV-intensitetssensor sertifisert av ÖNORM 
  • EcoTouch eller PLC-styrt - operatørvennlig UV-systemkontroll med SCADA-kommunikasjon
  • Kjemikaliefritt, automatisk, mekanisk viskersystem
  • Integrert, automatisk modulløfting

Høyeffektive, tilpassede utforminger som møter dine vilkår

Xylems Wedeco Duron er et UV-system med åpne kanaler og 45 graders skråning som har integrert, kompakt, automatisk løfteenhet og energieffektive, kraftige Ecoray-lamper. Duron-systemet er utformet for å installeres i nye anlegg eller ettermonteres i eksisterende kanaler for klorinkontakt og tilbyr perfekt desinfeksjon for mellomstore og store kloakkrenseanlegg. 

De forsterkede Ecoray-lampene på 600 W, sammen med den nye lamperetningen, reduserer antallet nødvendige lamper med mer enn 50 % sammenlignet med konvensjonelle UV-lamper i amalgam med lavt trykk. Det reduserte antallet lamper utlignes av lampelengden på 1,4 meter (4,6 fot) som gjør det hele lett å håndtere. Reduserte kanaldybdekrav senker i tillegg bygningskonstnadene, mens et lite avtrykk opprettholdes av den kompakte, skrånende utformingen. 

Varierende dikehøyder og et enestående fleksibelt antall grupper gjør at Duron UV-systemet passer best for dine krav. Oppgraderingsalternativer lar deg utforme et system som du enkelt kan tilpasse til enten høyere strømningsmengder eller nye reguleringer i framtiden ved å tilføye ekstra UV-grupper. Xylem hjelper deg å utforme systemet etter akkurat hvor mange lamper du behøver på en måte som passer best for anlegget ditt. 

Duron UV-system fører ikke bare til lavere kostnader, men også til lavere energiforbruk. OptiDose, den sensorbaserte sanntidsdosestyringen, overvåker driftsforholdene, inkludert strømning, UV-overføring (UVT) og UV-intensitet. Med utprøvet styringslogikk justerer deretter OptiDose energiforbruket til det minste som trengs for å møte doseringskravene slik at den rette dosen leveres med minst mulig energi. 

Durons Ecoray lampe- og ballastteknologi i dimmet modus gir høyere relativ UVC-effekt enn konvensjonelle UV-lamper i amalgam med lavt trykk. Energi spares inn ved at lampene automatisk dimmes i henhold til den nødvendige dosen. Ecoray-lampen på 600 W er også mer energieffektiv enn kraftigere lamper, noe som igjen reduserer energikostnadene.

Optimalisert hydraulikk sikrer unik doseringsdistribusjon som effektiviserer desinfeksjonen og reduserer energiforbruket. Dette har blitt vist gjennom store valideringstester utført av tredjepart. Xylems Wedeco Duron UV-system har blitt validert med flere testorganismer, ved varierende strømninger og et bredt spekter av UVT. Duron UV-systemets valideringsrammer er blant de største i industrien, og sikrer den nødvendige ytelsen for å møte anleggsforhold og behandlingsmål, samt leverer best mulig vannkvalitet. Durons validerte doseringsmetode kan finjusteres med hensyn til vannkvalitet, driftsforhold og utslippskrav. Denne tilnærmingen sikrer at systemutformingen verken blir over- eller underdimensjonert. Optimalisering etter spesifikke lokale krav gir et UV-system som er så lite som mulig uten at det går utover ytelsen, noe som sparer inn både investerings- og driftskostnader for systemets levetid.

Svært enkelt i bruk

Hvor lett og effektivt det er å utføre vedlikehold og service av Duron UV-systemet er sentralt for utformingen. Lamper kan enkelt skiftes ut mens modulene blir værende i kanalen. Vanntett tilgang til UV-lampen og kompakt, integrert løftemekanisme fører til uovertruffen sikkerhet og ergonomisk vedlikehold. Hver modul kan løftes individuelt til komfortabel og tilgjengelig høyde for vedlikehold. Løftesystemet er også utformet i 45 graders vinkel, noe som opprettholder et lite avtrykk. 

Rengjøringen er enkel og trygg takket være Durons automatiske, kjemikaliefrie viskersystem. Viskerne har en unik konstruksjon med ring og børste som er bevist å være effektiv også i svært forurensende vann. 

Selv om noe vedlikehold, som utskifting av viskerring eller sensor, gjør det nødvendig å løfte modulen, løfter den unike, automatiske mekanismen disse individuelt, mens andre modulgrupper blir værende i bruk. Operatøren for raskt og enkelt tilgang uten bruk av kran eller ekstra gulvplass. Dette fører til at behandlingen fortsetter selv under vedlikehold. 

Modulene kan løftes ut av kanalen og bli stående i løftet stilling i forbindelse med sesongbasert drift, noe som sparer lagringsplass.

Durons elektriske komponenter er plassert ute av vannet og er lett tilgjengelig. Ballastplatene sitter adskilt fra UV-lampemodulene for enkelt vedlikehold og stabil drift. Skapene er klassifisert for både innendørs og utendørs bruk, noe som øker fleksibiliteten når anlegget konstrueres eller moderniseres.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

General Information
Duron UV-desinfeksjonssystem
UV transmittance range in % (1cm)
<20 - >75
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
several 1000 m³/h >100 MGD
Validation type
NWRI, UVDGM
UV Lamps and Monitoring System
Duron UV-desinfeksjonssystem
Lamp technology
Ecoray Low-pressure, high-output amalgam
Power per lamp
600
Number of lamps per bank
12-48
Lamp life (hours)
14000
Lamp certification
x
UV intensity monitoring
One (1) sensor per bank
Control philosophy
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
x
UV Reactor
Duron UV-desinfeksjonssystem
UV reactor protection class
IP 67
Cleaning system
Automatic, mechanical
Module lifting device
Integrated
Channel width (mm / ft) approx.
750 mm - 3000 mm 2.5 - 9.5 ft
Channel length (mm / ft) approx.
Design specific min. 6000 mm min. 20 ft
Lamp configuration
Staggered, inclined
UV reactor installation location
Indoors/Outdoors
Level control device
Fixed weir/motorized weir plate
UV System Control Cabinet
Duron UV-desinfeksjonssystem
Ballast type
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Controller
EcoTouch/PLC
UV system control cabinet material
Painted sheet steel, (stainless steel, optional)
UV electrical standards
cUL/ CE/UL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV system control cabinet scada communication
Yes
UV electrical requirements
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1, L2, L3, N, GND
Ambient air temperature (C/F)
5-50°C/41-122°F
Protection class
IP54/cUL Type 12 (4X optional)
UV system control cabinet installation location
Indoors/Outdoors (optional)
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Dokumentasjon og verktøy

Brochures