It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

2000

Oversikt Spesifikasjoner Tilbehør Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper

I/R

Konstruert i henhold til kommersielle standarder. Rule 2000 er verdens bestselgende nedsenkbare lensepumper med høy kapasitet. 1-1/8" (28,6 mm) utløp. 12 V DC med mindre annet er angitt.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

 
 
Pumps
10
10-6UL
12
11
09
Flow Rate
2000 (gph) 7571 (lph)
2000 (gph) 7571 (lph)
2000 (gph) 7571 (lph)
2000 (gph) 7571 (lph)
2000 (gph) 7571 (lph)
Port Type
1 1/8" (28mm) Hose barb
1 1/8" (28mm) Hose barb
1 1/8" (28mm) Hose barb
1 1/8" (28mm) Hose barb
1 1/8" (28mm) Hose barb
Voltage
12, 24 or 32 (Vdc)
12, 24 or 32 (Vdc)
12, 24 or 32 (Vdc)
12, 24 or 32 (Vdc)
12, 24 or 32 (Vdc)
 
 
Models
10
10-6UL
12
11
09
Automated
Non-Automatic 12v
Non-Automatic 12v, UL listed with 6’ (1.8m) wire leads
Non-Automatic 24v
Non-Automatic 32v
Gold-Series, Non-Automatic, 12v, 5 year warranty
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
32 (Vdc)
12 (Vdc)
Amp Draw
8.4 (amp)
8.4 (amp)
4 (amp)
3.1 (amp)
8.4 (amp)
Fuse Size
15 (amp)
15 (amp)
7.5 (amp)
6 (amp)
15 (amp)
Height
152 (mm) 6 (inches)
152 (mm) 6 (inches)
152 (mm) 6 (inches )
152 (mm) 6 (inches)
152 (mm) 6 (inches)
Width
108 (mm) 4 1/4 (inches)
108 (mm) 4 1/4 (inches)
108 (mm) 4 1/4 (inches)
108 (mm) 4 1/4 (inches)
108 (mm) 4 1/4 (inches)
Weight
1.3 (kg) 2.15 (lb)
1.4 (kg) 3 (lb)
1.3 (kg) 2.15 (lb)
1.3 (kg) 2.15 (lb)
1.3 (kg) 2.15 (lb)
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Manual