It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tørt installerte pumper WSY

Oversikt Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Volumstrøm til 180 000 gallons/min (48 900 m3/h)
  • Løftehøyder til 120 ft TDH (37 m)
  • Utløp 24” til 54” (610 til 1372 mm)

UTPRØVD YTELSE MED OVER 130 ÅRS ERFARING OG HØY EFFEKTIVITET GIR TILPASSEDE PUMPELØSNINGER FOR DINE VANN- OG AVLØPSVANNBEHOV

  • Standardkonstruksjon i støpejern, men kan tilpasses og kan bygges i de fleste støpte eller maskinerte materialene, noe som gjør den til den perfekte løsningen for det meste som har med pumpede væsker og industrielle avløp å gjøre.
  • Mange alternativer for pumpehjul, pumpehus, tetninger, lagre, lagersmøring og drivlinje gjør dem egnet til praktisk talt enhver storskala bruk innen avløps-, vann-, eller industrielt avløpshåndtering.
  • De spesialkonstruerte pumpene lar Flygt skreddersy rett pumpe for mange pumpeanvendelser og driftsbetingelser, samtidig med at den generelle pumpeeffektiviteten maksimaliseres.
  • Med ytelsestestkapasitet i full skala opp til 120 000 m3/hr) eller (7350 kW) kan ytelsen til hver pumpe sertifiseres nøyaktig før den forlater fabrikken.
  • Lett tilgjengelige servicesentre, tekniske kunnskaper, reservedeler og støtte sikrer minimale driftsstanskostnader og mest kostnadseffektiv drift.

Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.

Dokumenter