It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt BIBO 2800-serien Flygt BIBO 2870

Oversikt Spesifikasjoner Tilbehør Bransjer og bruksområder
Oversikt

Til leie

Oversikt

Produktegenskaper
  • Klassisk BIBO-design for forbedret ytelse
  • Overlegen slitebestandig hydraulikk med Dura-Spin™​-systemet
  • Plug-in-tetning som er enkel å montere og utføre service på
  • Vanntett klemmebrett for å redusere faren for følgeskader
  • Løpehjulshylse med Smart System for rask justering av løpehjul

Klassiske BIBO-konstruksjon minimerer nedetid med uovertruffen slitestyrke.

Med mer enn 60 års erfaring i å konstruere avvanningspumper for noen av verdens mest krevende forhold er Flygt BIBO 2800-serien konstruert for å tåle de tøffeste påkjenninger.

Flygt BIBO 2870-pumpen er ikke konstruert som andre pumper på markedet. Den hydrauliske konstruksjonen til pumpen gjør den flere ganger mer slitesterk i forhold til tradisjonelle avvanningspumper. Vår gode hydraulikkekspertise har ført til systemet vi kaller Dura-Spin™. Det unike lukkede løpehjulet og sugedekselet med Dura-Spin™-spor fungerer sammen og fører slipende partikler bort fra akseltappen til løpehjulet. Denne eksklusive konstruksjonen er enda en forklaring på hvorfor pumpene fra Flygt BIBO 2800-serien leverer - dag inn og dag ut. 

Når vi snakker om klassisk BIBO-konstruksjon, snakker vi om funksjoner som gjør at pumpene yter pålitelig. Den brede sokkelen og utløpet på siden av kjølekappen gjør at BIBO 2870-pumpen er stabil. Overdelen gir enkel tilgang til klemmebrettet og håndtaket som sikrer pumpen når den henger.

Gjør servicekostnadene dine mindre

Du forventer mye fra slampumpene og avvanningsystemene. Du ønsker å bruke minst mulig tid på til å utføre service på pumpene.

Men når det er nødvendig med service, har vi forenklet prosessen slik at du kan komme i gang igjen fortest mulig. Flygt BIBO 2870-pumpen har flere smarte funksjoner som gjør servicen enkelt, som standard plug-in-tetning. 

BIBO 2800-slampumpene er bygd på samme plattform som lensepumpene fra 2800-serien, de deler derfor mange komponenter, noe som betyr færre deler i inventaret ditt. Når du har lært å utføre service på én pumpe i serien, kan du gjøre det på alle. ​

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

 
 
50 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [kW] 50 Hz
18
18
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
32
32
Weight [kg] 50 Hz
154
154
Max. height [mm] 50 Hz
991
991
Max. width [mm] 50 Hz
637
637
Discharge Ø [in] 50 Hz
6"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
12
12
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
 
 
60 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
27(20)
27(20)
Voltage [V/phase] 60 Hz
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
31/25
31/25
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
340 (154)
340 (154)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
39 (991)
39 (991)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
25 (637)
25 (637)
Discharge Ø [in] 60 Hz
6"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1/2 (12)
1/2 (12)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

QD-rør og koblinger

  • Varmforsinket stål med høy strekkfasthet
  • Hurtigkoblingssystem (QD)
  • 2" til 12" rør, koblinger og adaptere er tilgjengelige

Flåter og sokler

  • Lett, kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle stålflottører
  • Brukes til en lang rekke ulike oppgaver i gruver, steinbrudd, byggeplasser og kloakk- og industrianlegg
  • Tilgjengelig for nesten alle Flygt-pumpemodeller

Tandemtilkoblinger

  • Kobler to eller flere pumper i serie for drift med ekstra høy trykkhøyde
  • Tilgjengelig for Flygt-pumper i 2000- eller 2600-serien BS-versjon
  • Gir mulighet for slange- og rørtilkoblinger

Originale deler

Flygt grunnleggende reparasjonssett

  • Alle deler du trenger for å overhale en Flygt pumpedrivenhet
  • Minimerer forsinkelser på grunn av deler som mangler
  • Lavere pris sammenlignet med å kjøpe deler separat
  • Lagerført i Xylem distribusjonssentre for direkte og rask levering
  • Enklere håndtering og administrasjon

Flygt slitesett

  • Minimert nedetid
  • Enkel tilgang til alle kritiske deler for de vanligste reparasjoner av Flygt avvanningspumper 
  • Lavere kostnad enn å kjøpe individuelle reservedeler 
  • Forenklet administrasjon av reservedeler 
  • Tilrettelegger kombinasjoner av sett for omfattende reparasjoner
  • Inkluder kun slitebestandige ekte Flygt-deler for langvarig ytelse

Active Seal-teknologi

  • Patentert design
  • Null lekkasjer
  • Mindre nedetid
  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Økt levetid for utstyret

Plug-In-tetning

  • Enkel enhet med indre og ytre tetninger
  • Utmerket lekkasjeforebygging
  • Solid tetningsringutforming
  • Holdbare og slitesterke materialer
  • Rask og enkel installasjon
  • Integrert kjølepumpe
  • Active Seal™ på utvalgte varianter

Flygt statorer

  • Optimal motorytelse og utvidet motorlevetid
  • Økt effektivitet i pumpe og mikser
  • Sikkehetsfokus
  • Optimalisert varmeoverføring og toleranse for høye driftstemperaturer
  • Minimert risiko for kortslutninger
  • Pålitelig drift med variabel frekvensdrift (VFD)
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Avvanning
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Avvanning
Avvanning
Dagbrudd Avvanning
Avvanning
Undergrunn Avvanning
Kildevann
Gruvedrift og steinbryting/aggregater > Produksjon Kildevann
Overvannsdrenering
Anleggsinstallasjoner Overvannsdrenering
Overvannsdrenering
Generelt industri Overvannsdrenering
Bypass- og backup-pumping
Generelt industri Bypass- og backup-pumping