It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

4410 lavhastighetsmikser

Oversikt Spesifikasjoner Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
  • Akselkraftområde på 0,9 – 2,6 kW og trykkområde på 200 – 2300 N
  • Energibesparende propelldiameter på 1,4 - 2,5 m (55 - 98 in)
  • Pålitelig motor i klasse H
  • Pålitelige akseltetninger
  • Styreskinnesystemer for alle tanker
  • Sikkert, praktisk løfteutstyr

Utformet for å være pålitelig

Flygts lavhastighetsmiksere inneholder flere komponenter som bidrar til pålitelig drift og reduserte strømkostnader, blant annet strømbesparende propeller, driftssikre motorer av klasse H og pålitelige akseltetninger

Xylems Flygt med sitt unike propelldesign maksimerer mengden av trykkraft som leveres, og minimerer samtidig energiforbruket. Flygt propeller med stor diameter og spesielle tilbakestrøkne, selvrensende bananblader er konstruert i sterke materialer for ypperlig vannbehandling og leverer dessuten varig ytelse uten tilstopping.

Xylems Flygt kortslutningsmotor er omhyggelig konstruert for å være holdbar og pålitelig. Statorviklingene er dyppimpregnert i harpiks og klassifisert som klasse H 180 °C (355 °F) for å kunne levere utmerket motstand mot overoppheting og svært lang levetid.

Flygt mekaniske akseltetninger er en livsviktig komponent for pålitelig drift og er unikt utformet med mellomliggende barrierevæske. Flygt spesielt produserte tetninger er laget av korrosjonsbestandig wolframkarbid (WCCR) som gir utmerket mekanisk styrke og overlegne glideegenskaper. Dette fører til betydelig mindre slitasje mellom tetningsoverflatene. Det minsker også risikoen for lekkasjer og forlenger tetningenes levetid.

Pålitelig og lett å installere

Flygt utstyr er robust nok til å motstå vekten og reaksjonskreftene fra mikseren gjennom hele levetiden. Den er ikke bare robust, men enkel i bruk.

Flygt lavhastighetsmiksere installeres langs robuste styreskinner i passende dybder for mest mulig effektiv blanding og for å motarbeide materialtretthet forårsaket av sterkt varierende krefter i tanken. Styreskinnesystemer gir enkel tilgang for kontroll og service og brukes sammen med Flygt løfteutstyr.

Det er like lett og praktisk som det er trygt å løfte og senke Flygt lavhastighetsmiksere med Flygt løfteutstyr. Løftedaviten er CE-godkjent og monteres i en holder på den nederste enden som gjør det lett å vri daviten. Én davit kan brukes for flere miksere, noe som reduserer investeringskostnadene.

Installasjon av Flygt lavhastighetsmiksere er perfekt for bruk i:

  • Behandling av aktivert slam - konvensjonell behandling, oksideringsgrøft, sekvenserings-batchreaktor
  • Vannreservoarer
  • Isforebygging
  • Oksygenering i innsjøer og havner
  • Tanker for generering av biogass
Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

50 hz
60 hz
General Information
50 Hz kW
60 Hz kW
Shaft power (Hz, kW)
0.9-2.3
1.1-2.6
Thrust range Hz,N
200-2100
300-2300
Propeller diameter (m)
1.4-2.5
1.4-2.5
Propeller diameter (in)
55-98
55-98
Propeller speed range (rpm)
17-45
20-47
Mixer rated motor power (kW)
1.5-3.5
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Småbruk
Jordbruk og vanning Småbruk
Behandling av avløpsvann
Farmasøytisk/biofarmasøytisk Behandling av avløpsvann
Håndtering av overvann
Overvann og oversvømmelse Håndtering av overvann
Desinfisering
Overvann og oversvømmelse Desinfisering
Styring av tilbakestrømning og produsert vann
Olje og gass > Hydraulisk frakturering Styring av tilbakestrømning og produsert vann
Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Dokumenter