概要・特長 製品仕様 ソリューション ドキュメンテーション
概要・特長

Overview

製品の特徴
  • 高効率設計
  • モーター搭載の可変速コントローラー(最大22 kW)を使用可能
  • 堅牢設計および交換可能な摩耗リングにより、長寿命と容易なメンテナンスを実現
  • 吐出量:最大1,800 m³/時
  • 揚程:最大160m

エンド吸引ポンプの新たなレベルへ

Lowara e-NSCエンド吸引ポンプは高効率でありながら、設置、材料選択、および温度に関する高い柔軟性も兼ね備えています。このため、e-NSCは水上運送、温水循環式暖房および冷却系統、防火システム、その他多岐にわたる産業アプリケーションに最良の選択肢となっています。

高効率

ErP2015レベルを凌駕する新設計の高効率油圧機器とIE3モーターが、非常に優れた運転コストの根幹をなしています。e-NSCはHydrovar可変速ポンプコントローラ(最大45 kW)の搭載により、運転コストのさらなる最適化が可能になります。需要の変動が著しい設備においては、速度固定型ポンプと比べ、エネルギー費用の最大70%削減が可能です。

耐用年数が長くメンテナンスが容易

堅牢設計、多様な軸受フレームサイズ、交換可能なステンレス製摩耗リングにより、優れた耐用年数を実現しました。設計上、e-NSCはメンテナンスが容易であり、すべての保守ポイントに簡単に手が届くため、ダウンタイムの短縮が可能です。

考え抜かれた、最適構成

e-NSCは1,000種類以上の液体に対応できる最適なソリューションです。鋳鉄製から二相ステンレス鋼製まで、さまざまなメカニカルフェースシールから素材を選択できます。

e-NSCエンド吸引ポンプの構成として、3種類を用意しました。

  • フレーム設置型(ベアシャフトまたはカップリングとモーターで完成)
  • スタブシャフト
  • 密結合による、小さな接地面積

 

製品仕様

製品仕様

ソリューション

Solutions

Recommended Solutions

ポータブル / 飲料水
Potable / Drinking Water ポータブル / 飲料水
原水取水
Potable / Drinking Water 原水取水
HVAC冷却
ビル・システム HVAC冷却
HVAC暖房
ビル・システム HVAC暖房
揚水、ブースター&モニタリング
Oil & Gas > Hydraulic Fracturing 揚水、ブースター&モニタリング
オンパッド水管理
Oil & Gas > Hydraulic Fracturing オンパッド水管理
逆流水 & 生成水管理
Oil & Gas > Hydraulic Fracturing 逆流水 & 生成水管理
石油採掘
Oil & Gas > Conventional 石油採掘
プラットホーム水管理
Oil & Gas > Offshore プラットホーム水管理
採鉱
Mining 採鉱
防火
General Industry 防火
ビル・システム
地域冷房 & 暖房 ビル・システム
バラスト水処理
Commercial Shipping & Ship Building バラスト水処理
バイオガス
農業・灌漑 バイオガス
圧力ブースター
Commercial Pools 圧力ブースター
圧力ブースター
Water Rides & Attractions 圧力ブースター
ドキュメンテーション

ドキュメンテーション

Interactive Tools

Lowara図面センター

2D、3D、BIM形式のLowara製品の図面がダウンロードできます

Lowaraスペア部品早見表

Lowara純正スペアパーツのみを使用してください。新旧Lowara製品の正しいスペアパーツと分解図をここで見つけることができます。

Xylemサービスページ

お客様の機器にスペアパーツや修理、メンテナンスが必要な場合、私たちがお客様をサポートします。

Brochure

Technical Brochure