EXO 光学式溶存酸素デジタルスマートセンサ
EXO光学式溶存酸素センサーは、溶接チタン構造と水中での着脱が可能なコネクタを特徴とするデジタルスマートセンサーです。EXOのスマートセンサー群と直感的なKORインターフェースソフトウェアを使うと、わずか15分以内に校正が完了します。
注意:この製品は、サンプリング用途およびプロファイリング用途を想定します。
このセンサーは必ずEXOゾンデに取り付けてお使いください。センサー単体では機能しません。
製品の特徴
- 測定範囲:0~50 mg/L
- 応答時間:T63<5秒
- 読み取り精度:±0.1mg/Lまたは±1% (0~20 mg/L)
コンパクト&正確
高精度かつ速やかに反応するセンサーを展開とメンテナンスが簡単な小型パッケージで実現。EXOプラットフォームは、これまでにないまったく新しいアプローチを提供します。EXOプラットフォームがあれば、煩わしい組み込み作業が求められる大型かつ複雑なセンサーを配置する必要がなくなります。
スマートなプローブ
すべてのEXOセンサーにメモリと処理機能が内蔵されているため、一ヶ所で簡単にセンサーの校正と設定を行い、様々な現場に設定を送信できます。
スマートポート
水中接続可能なコネクタにより、濡れた状態でも交換が可能です。交換中は、損傷を防ぐため、ポートによって過剰な引き込み電流がすべて遮断されます。
EXO多項目水質計ゾンデとの併用を意図した設計
- EXO1 ゾンデは、4ポートの小口径です
- EXO2 ゾンデは、7ポートの究極のモニタリングプラットフォームです
- EXO3 ゾンデは、5ポートの中央のワイパーを使用した低コストの選択肢です
- EXO2s ゾンデは、EXO2と機能は同じですが、バッテリーコンパートメントは装備されていません