EXO Platform YSI EXO fDOM(蛍光溶存有機物)センサー

SKU: 599104-01
概要・特長 ソリューション ドキュメンテーション
概要・特長

EXO 多項目水質計に使用する高性能センサーです

YSI EXO fDOM(蛍光溶存有機物)センサーは、近紫外線を照射されたDOM(溶存有機物)励起蛍光を検出する光学センサーです。

製品の特徴
  • デフォルト単位:  QSE(Quinine Sulfate equivalent)ppb
  • 温度環境 - 動作時: -5~+50℃
  • 温度環境 - 保管時: -20~+80℃
  • 計測範囲:     0~300 ppb QSE
  • リニアリティ:   R2>0.999(300 ppb硫酸キニーネ溶液の段階希釈の場合)
  • 応答速度:     T63<2秒
  • 分解能:      0.01 ppb QSE
  • 検出限界:     0.07 ppb QSE
  • 光学特性 - 励起:  365±5 nm, 480±40 nm

有色溶存有機物

着色された水によってどれほどの光が吸収されているかを調べ、結果的に水面下の水生植物や藻が光合成を行う為の光がどれほど届いていないかを知る為に、ユーザーによっては有色溶存有機物(CDOM)を定量的に測定します。多くの場合は、fDOMをCDOMの代用として利用することができます。

硫酸キニーネ

fDOMの定量値としては、溶存有機物と同様に蛍光する硫酸キニーネを等量値として用います。fDOMの単位はQSU(quininesulfate unit)で、1 QSU = 1 ppb硫酸キニーネとなります。硫酸キニーネは、実際にCDOMの等量値としても活用されており、EXOのfDOMセンサーは、無色の硫酸キニーネ溶液の段階希釈に対し、ほぼ完全なリニアリティ(R2=1.0000)を示します。
ただし、実際の濁った現場サンプルを段階希釈した場合には、センサーのリニアリティはわずかながら失われる場合があります。現場サンプルでリニアリティから乖離するポイントは様々で、水中のDOMによる紫外線吸収具合により変動します。この性質(無色の硫酸キニーネ溶液ではリニアリティが高いが、濁った現場サンプルでは線形から乖離する)は、他の市販のfDOMセンサーにも原理上認められるものであり、更にEXOのfDOMセンサーの性能は競合製品と比べて同等以上であることが認められてます。
また、多項目水質計EXO2やEXO3に組み込んだ場合、長期モニタリングに有効なワイパーシステムが供与されるメリットがあります。

ソリューション

Solutions

Recommended Solutions

ドキュメンテーション

ドキュメンテーション

Brochure