It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ADP400シリーズ 単波長側偏光計

低メンテナンスのLED光源を採用した単波長偏光計。ペルチェ温度制御の有無で選択できます。

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  必須項目
Product Models Technology
Product Models
There are no results that match your search
Technology

低メンテナンスのLED光源を採用した単波長偏光計。ペルチェ温度制御の有無で選択できます。

Bellingham+Stanley ADP400シリーズは、砂糖、食品、化学、製薬業界に適した汎用単一波長偏光計です。ADP400の偏光計は、XPC–Xylemの特許取得済みの内部ペルチェ温度制御システムの有無にかかわらず利用できます。両モデルとも、最大長200mmの標準的なICUMSA製偏光チューブを使用します。ペルチェ制御版で高速性能を発揮させるためには、ステンレスチューブを使用する必要があります。少量のサンプルには、ステンレス製のルアーテーパーチューブを追加して対応します

これらの偏光計には、Bellingham+Stanleyが開拓した実績のある光学系が使われており、 「メンテナンス不要」 の黄色LEDと干渉フィルターが特徴です。フォトダイオード検出器と組み合わせることで、一般的に使用されているナトリウム(589nm)の波長で3.0 ODまでの試料の読み取りが可能になりました。

両装置とも角度目盛と糖度目盛(ISS)を備えており、ユーザー目盛のほか、転化糖、転化(A-B)、あるいはチューブ長や濃度などの他の要素を適用する場合の比回転(比回転を入力する場合は濃度)を表示する業界標準の方法をプログラムすることが可能です。この柔軟性により、薬局方への準拠が求められる実験室内での使用に最適です。

小数点以下三桁の精度で信頼性の高い結果が得られます

ADP400シリーズの偏光計は、分解能0.001角度(°A)、読み取り精度±0.010°Aを実現しています。また、実験室で制御された条件下で使用する場合、ADP400は0.002 °Aまでの優れた再現性にも優れています。

さらに、使いやすいメソッドシステムにより、光学回転、比回転、濃度、反転の連続測定や、任意の時間にスナップショット結果を得る新しい「シングルショット」測定など、一般的な測定タイプに簡単にアクセスすることができます。

SMART温度安定性を備えた連続または個別の 「シングルショット」 読み取り

ADP400シリーズの偏光計は、連続測定モードと新開発の 「シングルショット」 モードのどちらでも測定できます。連続モードでは、設定された時間にわたって読み取りが行われ、時間の経過とともに安定した結果が表示されます。装置や試料の安定性をモニターするのに優れていて、得られた読み取り値を「体感」することができます。

ADP400シリーズの新しい「シングルショット」モードは、オペレーターの解釈なしに離散値を提供し、オペレーターである第三者による解釈が許されない作業手順を満足させる、医薬品アプリケーションに最適です。

特許取得XPC技術によるADP450ペルチェ温度制御偏光計

特許取得済みのXPC技術を用いたADP450偏光計は、ペルチェ制御により安定した温度での測定を容易にする、交換可能な接触ペルチェ板を特徴としています。これにより、測定する試料の温度が安定し、実験室での読み取りが容易になります。

読み取りを行うためには:

  • 付属のXPCアダプターをADP450偏光計のサンプルチャンバー内の機器レールに設置し、温度制御された面を作成します
  • 気泡が光線を遮っていないことを確認しながら、偏光管に試料を塗布します
  • 付属のXPCアダプターにチューブをセットします
  • チューブはADP450偏光計のサンプルチャンバーにあるXPCアダプターに簡単に挿入できます
  • 連続測定を進めるか、サンプル適用後に自動的に 「シングルショット」 読み取りを開始します。
  • 偏光計を取り外してクリーニングし、XPCアダプタを次のサンプル用に残しておきます

SMART温度安定性により、医薬品アプリケーションの正確な読み取りが実現します。PHR-MEAN法では、サンプルのバッチと統計レポートから多数の異なる読み取り値を取得し、平均、高、低の結果を標準偏差とともに示すことができ、その後、印刷またはファイルに保存することができます。SMART温度安定性を有効にすると、ADP450は、機器が所定の時間枠にわたって安定した温度を表示した場合にのみ結果を出します。

オンボードおよびLIMS経由でアクセス可能なデータ

ADP400シリーズのポラリメーターは、新しいフルカラー4インチ高精細ディスプレイを装備しており、測定結果をオペレーターにはっきりと見せることができます。拡張されたメモリにより、8,000以上の測定値や記録された機器設定のログを保存して閲覧したり、LIMSやセキュアPDFに出力したりすることができます。
計器の較正と設定はパスワードで保護することができ、キーパッド入力でアクセスするか、または便宜上、完全に設定可能なRFIDタグを使用してアクセスすることができます。監査証跡とあわせて、FDA規制第21編CFR第11部またはGLPに準拠した環境での運用を容易にします。

ADP400シリーズは、業界標準のインターフェースを搭載しており、バーコードリーダーやプリンター、外部記憶用のUSBメモリーなどの周辺機器と簡単に接続することができます。USBメモリを追加することで、多くのベリンハム+スタンレー社製ラボ機器に搭載されている「Print to Secure PDF」機能を使って、結果を安全なPDFに出力することができます。USBポートは、市販のアダプターを使用することでRS232にも対応しています。

水風呂、ATC、または温度管理が必要ない場所で使用するADP430デジタル偏光計

内部の温度制御を必要としない完全な機能を備えた偏光計を探している人のために、ADP430偏光計は、ADP450の全ての機能から当社の新しいXPCテクノロジーを除いたものを備えています。

好評のADP410および440(+)の後継機として設計されたADP430は、温度制御に水浴を好む、あるいはすでに持っているユーザーや、温度補償や安定性が必要でないユーザーに最適です。