SI Analytics Lab 865 卓上型pH メーター

SKU: 285206310
概要・特長 ソリューション ドキュメンテーション
概要・特長

特にGLP文書を必要とする品質保証ラボでの正確なpH測定に最適

Lab 865 卓上型pHメーターはph測定を素早く正確に遂行します。Lab 865 は全てのアプリケーションに操作性、信頼性、測定の正確性を提供する水質計です。特にGLP文書を必要とする品質保証ラボでの正確なpH測定に最適です。

製品の特徴

Lab 855水質計プラットフォームにて構築されたLab 865は、更なる便利な機能を提供します。

  • USBインターフェース経由のデータ転送
  • 測定値の手動またはタイマー制御のデータロギング機能
  • プロトコルにはGLP コンプライアンスに準拠する日時、ID、センサーのシリアル番号が含まれます。
  • データはCSV形式にて転送されます。
  • 全データと校正プロトコル出力にはExcel Add-inを搭載

センサー、電源、スタンド付属のアプリケーション専用セットとしてもご利用いただけます。

ソリューション
ドキュメンテーション

ドキュメンテーション

Brochure