300m〜6000m水深対応 ドップラー多層流向・流速計+水質計
Aanderaa SeaGuard Ⅱ DCP(Doppler Current Profiler)は最新のドップラー多層流向・流速計です。水深300m〜6000mに対応しています。係留策の傾きなど高精度に補正します。自己記録式で、リアルタイム観測(オプション)も可能です。水温、電導度、DO、水圧、濁度など水質計も装備可能です。
製品の特徴
- SeaGuardⅡ DCP(Doppler Current Profiler)は最新の600kHzのドップラー多層流向・流速計です。自己記録式とリアルタイム観測(オプション)も可能です。
- 耐水深は300m~6000mです。
- 水質センサー 水温、導電率、圧力、 DO、濁度、pCO2、水圧波浪など 流向・流速以外のセンサーがプラグインプレイで容易に追加が可能。簡単に効率的に海洋観測の拡張が可能。
- 2つのDCPセンサー(Doppler Current Profiler)を1台の本体に接続可能。上向・下向同時測定により、広範囲な測定が可能。
- シングルポイントドップラーセンサーと組み合わせることにより、測定困難な表層、下層をカバーします。
.