Sensus 640C/640MC 水道メーター

Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

コンポジット本体に電子レジスタを備えた高精度な容積水道メーター

640C/640MCは、MID認定の高精度水道メーターで、確かな計測を行なうために、最小流量でも検知できる独自のピストン測定チャンバーを備えています。

リサイクル可能なことを念頭に置いて設計され、複合素材のボディで覆われた640C/640MCは、飲料水に関する新しい規制や今後予定されている規制に準拠しており、二酸化炭素排出量の削減に役立ちます。統合された無線機能により、メーターは水道ネットワークデータとすばやく簡単に通信することができます。

Product Features
  • さまざまな周波数で利用可能な統合された無線機能
  • 比類のない精度
  • 広範な測定レンジ
  • リサイクル可能、軽量、取扱いが容易

もたらされるメリット

独自のピストン測定チャンバーにより、最小流量を記録
統合された無線機能(電子レジスタ)を介してデータを通信
二酸化炭素排出量の削減に有効
動作が静か

仕様

  • DN 15、DN 20およびマニホールドバージョンがあります
  • 以下に準拠しています。
    • MID認定2004/22/EC
    • EN 14154:2007
    • OIML R49:2006
    • ISO 4064:2014
  • R400
  • MAP 16
  • T 50

 

Documentation & Tools

Documentation & Tools

手動

Specification