It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti Tecnologia
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Indicato per la rimozione dei micro inquinanti organici
  • Portata massima 5.000 m³/h (32 MGD)
  • Prestazioni comprovate dall’analisi biologica in osservanza del UVDGM di USRAP (2006)
  • Lampada Ecoray UV ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • OptiDose Control - Filosofia di controllo Wedeco di Xylem basato sull’intensità reale
  • Controllo UV facile da usare con comunicazione SCADA
  • Costruzione flessibile e facilmente aggiornabile
  • Sensore d’intensità UV omologato ÖNORM

Ampiamente testata e sostenibile

La serie K Wedeco è una soluzione collaudata e con gran efficienza energetica a raggi UV per l’applicazione di processi avanzati di ossidazione per l’acqua potabile, per la bonifica delle acque reflue e per il riutilizzo dell’acqua potabile.

La serie K Deweco di Xylem ha dimostrato la sua capacità in diverse installazioni a livello mondiale eliminando componenti nociv i e cattivi odori e sapori dall’acqua potabile.

Il sistema a raggi UV della serie K è stato inoltre ampiamente testato in modo da soddisfare il manuale di requisiti per l disinfezione emesso dall’Istituto Americano per la Protezione dell’Ambiente (USEPA’s UVDGM, 2006). L'ampia dotazione di convalida consente prestazioni AOP di disinfezione comprovate con ampi valori di trasmissione UV (UVT) e una varietà di organismi bersaglio, compreso l'Adenovirus come anche particelle micro inquinanti.

Inoltre il sistema OptiDose controllato da sensori monitora le condizioni operative in tempo reale, compreso il flusso, la trasmittanza e intensità UV. Quindi, con la logica di controllo testata, OptiDose regola il consumo energetico al minimo necessario in modo da soddisfare i requisiti di dosaggio. Non è possibile formulare ipotesi riguardanti i parametri di processo, assicurando risparmio di denaro e una disinfezione perfetta in ogni momento.

Alta efficienza e modularità

Per un investimento migliore e per la massima sostenibilità, la serie K utilizza alimentatori e lampade UV ad amalgama Ecoray® a bassa pressione e alta produzione Wedeco. Utilizzate in abbinamento all’opzione di alimentazione variabile, la tecnologia Ecoray ha come effetto un’eccellente efficienza energetica in tutte le condizioni di funzionamento. Particolarmente in modalità dimmerizzata raggiungono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alle tecnologie esistenti. 

Il sistema UV della serie K può essere fornito con un qualsiasi numero di file da 5 fino a 25 offrendo la migliore struttura studiata per la gamma di portata necessaria. Inoltre il sistema può essere montato sia all’interno che all’esterno, con diverse modalità di controllo, tipi di cabina e tipologia di comunicazione SCADA. La serie K può essere facilmente personalizzata per corrispondere ai requisiti specifici del caso, semplicemente offrendo maggior spazio nel serbatoio per disporre maggiori file o aggiungendo flange per permettere di montare ulteriori file in un secondo tempo. La cabina di controllo può essere posizionata sia all’interno che all’esterno, anche in ambienti con alte temperature con un alloggiamento in acciaio inossidabile e un sistema ad aria condizionata.

Il sistema a raggi UV della serie K Wedeco massimizza la praticità per l’operatore con una manutenzione minima. Il controller unifica tutti i segnali del sensore, gli allarmi, la connettività SCADA e il controllo a ciclo chiuso Optidose garantendo così un monitoraggio e un controllo più semplice. Un sistema di pulizia offline mantiene i manicotti puliti, riducendo ad un minimo la necessità di pulizia manuale e le lampade UV Ecoray vengono fornite con una garanzia di ciclo di vita di 14.000 ore, riducendone notevolmente la manutenzione.

 

Specifiche

Specifiche

General Information
K143 serie MiPRO
UV transmittance range in % (1cm)
80-99
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
5,000 m3/hr (32 MGD) maximum flow rate
Validation type
UVDGM
UV Lamps and Monitoring System
K143 serie MiPRO
Lamp technology
Low pressure High output amalgam
Power per lamp
660 W
Number of lamps per row
12
Lamp life (hours)
14000
Lamp certification
3rd party on aging and UV-C output
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant
Control philosophy
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
yes
Gears and Bearings
K143 serie MiPRO
Number of rows
5 - 28
UV Reactor
K143 serie MiPRO
UV reactor protection class
IP 43
Cleaning system
Wedeco ASE
Reactor material
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flange size
48" (36" special order)
Reactor length (m / in) approx.
5 rows 4.27/168 13 rows 6.27/247
Maximum operating pressure (bar/PSI)
10/145
Operating temperature (C/F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
UV System Control Cabinet
K143 serie MiPRO
Controller
PLC (AB,Siemens as standard)
UV system control cabinet material
Painted sheet steel and stainless steel
UV electrical standards
CE, UL, cUL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV system control cabinet scada communication
Yes
Power consumption (kW) approx.
5 rows 23 13 rows 54
Supply voltage (V / V / Hz)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net)cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND
Protection class
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Processo di Ossidazione Avanzato (AOP)
Riutilizzo > Trattamento terziario Processo di Ossidazione Avanzato (AOP)
Disinfezione
Acqua potabile / da bere Disinfezione
Documentazione & Strumenti
Tecnologia

Tecnologia

  • Processo avanzato di ossidazione
  • Disinfezione
  • Eliminazione dei micro inquinanti
  • Eliminazione di sapori e odori
  • Riutilizzo dell’acqua