Panoramica Industrie & Applicazioni Tecnologia
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Panoramica completa di tutte le apparecchiature
  • Sempre aggiornato
  • Disponibile ovunque su qualsiasi dispositivo
  • Ambiente personalizzato

XDM offre una visione migliore di tutte le installazioni. Questo strumento per la gestione degli impianti rende molto più efficiente la gestione dei processi di lavoro, della manutenzione e dei malfunzionamenti. In XDM sono disponibili diverse funzionalità:

  • Passaporto con i dati delle installazioni
  • Processi di lavoro per manutenzione e malfunzionamenti
  • Manutenzione delle installazioni basata sul rischio
  • Modulo speciale per meccanici
  • Gestione e reporting

Queste opzioni assicurano una visione completa dei dati delle installazioni, ivi compresi malfunzionamenti, dati delle apparecchiature, manutenzione eseguita e pianificata e relazioni tra le apparecchiature. In questo modo è possibile gestire le installazioni con maggiore efficienza e prendere provvedimenti qualora sia necessario.

Tutti i dati, compresi quelli finanziari, possono essere visualizzati direttamente in un report chiaro. I dati presenti in XDM possono anche essere di aiuto per gestire gli investimenti a lungo termine.

Tutte le funzioni di XDM sono state sviluppate insieme ai nostri clienti, creando uno strumento facile da usare che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza.

Con XDM è possibile risparmiare fino al 27% sui costi di manutenzione.

Tutti questi dati rendono possibile ottenere un piano di manutenzione dinamico. Pertanto, la manutenzione superflua è ridotta al minimo e viene posta un’attenzione speciale sulle installazioni, ove necessario. In questo modo i tecnici possono iniziare a lavorare subito sul posto, grazie a tutte le informazioni disponibili su impianti e attrezzature.

  • Dashboard con una panoramica completa di tutte le apparecchiature e le installazioni.
  • Stato delle installazioni in tempo reale, report sui malfunzionamenti e visione di pianificazione e attività.
  • Accesso mediante qualsiasi dispositivo (mobile), dall’ufficio o da un service bus. XDM è uno strumento basato sul web e facilmente accessibile.
  • Personalizzazione in base ai propri metodi di lavoro e preferenze personali.

 

Tecnologia

Tecnologia

Gestione degli impianti

XDM offre una visione completa di tutte le apparecchiature disponibili. Tutti i dati si trovano nel sistema, compresi quelli relativi alle manutenzioni precedenti e a eventuali malfunzionamenti ed errori.

Con XDM è possibile ottenere una precisa panoramica dei piani di manutenzione pianificati ed eseguiti per ogni macchina o sistema. Allo stesso tempo è possibile valutare se può essere utile sostituire delle componenti oppure se la soluzione migliore consiste nel ripensare od ottimizzare l'impianto.

È sempre disponibile un report aggiornato. Basta premere un pulsante per rivedere tutte le azioni eseguite e aperte, così come le condizioni delle proprie attrezzature.

Manutenzione basata sul rischio

Con XDM è possibile svolgere la manutenzione in base a quello che si considera importante. Definendo i rischi, si può assegnare automaticamente alta o bassa priorità alla manutenzione di un’installazione.

Identificando diversi fattori come la suscettibilità ai guasti, il tipo di installazione, le conseguenze di un guasto e l’ubicazione, XDM può aiutare a definire un corretto programma di manutenzione. 

Con questo modulo, si può prestare maggiore attenzione alle installazioni in cui è necessaria la manutenzione.

Servizio efficace

XDM rende più facile che mai la pianificazione e l’esecuzione della manutenzione. La manutenzione può essere assegnata ai tecnici mediante ordini di lavoro. Gli stessi tecnici possono poi cominciare a lavorare in modo rapido ed efficiente utilizzando la versione semplificata di XDM: il modulo tecnico.

Nel modulo tecnico, l’incaricato può eseguire una LMRA (Last Minute Risk Analysis) per assicurarsi che l’ambiente sia sicuro prima di intraprendere il lavoro. 

Scalabile

XDM può essere configurato in base alle preferenze personali. È possibile importare facilmente i propri dati nel sistema. Con l’aiuto di un link API si può anche collegare un sistema SCADA. 

Come utente è possibile personalizzare o creare modelli e aggiungere le proprie installazioni. È anche possibile aggiungere i propri ‘livelli’, ad esempio con i dati delle tubazioni o dei cavi.

XDM è scalabile e flessibile. Il sistema può essere impostato in base alle proprie preferenze e metodi di lavoro.