It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ecocirc PREMIUM Circolatori ad alta efficienza

Panoramica Specifiche Technical Drawings Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Specifiche di prodotto:

  • Portata: fino a 3.2 m3/h
  • Prevalenza: fino a 6 metri
  • Alimentazione elettrica: 50-60 Hz
  • Potenza: da 10 a 50 W
  • Pressione massima di esercizio: 10 bar
  • Temperatura del liquido pompato: da -10°C a +110°C

Circolatori ad alta efficienza per riscaldamento domestico

Circolatori ad alta efficienza con tecnologia ECM e rotore a magneti permanenti. ecocirc PREMIUM può funzionare sia in modalità automatica che manuale che lo rendono adatto per applicazioni come riscaldamento radiante, riscaldamento a pavimento, interfaccia con caldaia, sistemi solari ed altre applicazioni simili.

Il design semplice del motore sferico ha solamente un cuscinetto di allineamento ed è privo di albero che significa riduzione del numero di componenti costosi e complicati. ecocirc PREMIUM è un circolatore ad alta efficienza, il valore dell’EEI (Indice di Efficienza Energetica) è già oggi allineato alle richieste della Direttiva ErP per l’anno 2105.

ecocirc PREMIUM è un circolatore affidabile dotato di Tecnologia Anti Blocco, protezione dry-run contro la sovratemperatura e limitatore per l’In-rush current. La Tecnologia Anti Blocco impedisce alla magnetite di entrare nel rotore aiutando nella prevenzione di blocchi anche in sistemi datati. La protezione contro la sovratemperatura e contro l’In-rush current proteggono ulteriormente il motore.

Tre differenti modalità funzionali:

  • Velocità fissa
  • Pressione proporzionale
  • Pressione costante

Caratteristiche:

  • Display digitale per la visualizzazione dei consumi, della portata e della prevalenza
  • Spina di collegamento: facile da assemblare e da connettere senza strumenti particolari
  • Sistema di “Spurgo Automatico” che permette di rimuovere l’aria dal corpo pompa e dalla camera motore e di tornare successivamente  alle impostazioni iniziali
Specifiche

Specifiche

General Specification
ecocirc PREMIUM
Delivery
up to 3.2 m³/h
Head
up to 6 m
Power supply
single-phase 50 Hz and 60 Hz
Power
from 10 W up to 50 W
Maximum operating pressure
10 bar
Temperature of pumped liquid
from -10 °C to 110 °C
Tecnologia

Technical Drawings

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Piccole Imprese Agricole
Agricoltura & Irrigazione Piccole Imprese Agricole
Condizionamento HVAC
Sistemi per gli Edifici Condizionamento HVAC
Riscaldamento HVAC
Building Systems Riscaldamento HVAC
HVAC
Residenziale HVAC
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

HVAC Selector

Software di selezione rapido per circolatori e pompe in linea per sistemi HVAC.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Guida per la sostituzione dei circolatori Lowara

La guida completa per i ricambi e la sostituzione dei circolatori.

Brochure

Guideline

Technical Brochure